Vloeistof extractor assortiment

Mityvac gereedschappen

Mityvac handgereedschap voor het verwerken van vloeistoffen bij automotive motoren, koppelingen, remmen en vele andere toepassingen. Mityvac is een Amerikaans merk van diagnose-, service- en reparatiegereedschappen voor auto's dat sinds 1971 tot de SKF Group behoort. Het begon allemaal met het ontwerp en patent van een enkele handvacuümpomp voor diagnose en service voor auto's, en industriële en consumententoepassingen. Mityvac biedt producten en systemen die u nodig hebt voor het ontluchten van remmen en koppelingen, luchtinductiereiniging en compressietests, leeghalen of bijvullen van het koelsysteem, voor vloeistofhantering en diagnostische toepassingen. We lanceren in Europa dit assortiment van 4 handmatige Mityvac gereedschappen voor de extractie of dosering van vloeistoffen in motor-, koppeling- en remsystemen en is een goede en passende aanvulling op het Europese SKF assortiment.
GROUPAGE

Features and benefits

  • Robust, Reliable & Safe
  • Easy to handle & use, just click and pump
  • No need for an air compressor system or electricity
  • Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
  • Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
  • Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
  • Adapters and different tubes/hoses included

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

Multifunctionele vloeistofextractor - niet voor diesel en benzine - (motorolie, koelvloeistof, transmissieolie, …) die vloeistof uit een reservoir trekt.

  • Robuust, Betrouwbaar en Veilig
  • Eenvoudig te hanteren en te gebruiken, gewoon vastklikken en pompen
  • Geen luchtcompressorsysteem of elektriciteit nodig
  • Vacuüm wordt snel en efficiënt gecreëerd door handmatig pompen
  • Gereedschap voor doe-het-zelf of aanvullend in een werkplaats
  • Geschikt voor meervoudig gebruik, auto's, tweewielers, versnellingsbak, landbouwmachines, boot, gazonmaaiers, enz…), niet geschikt voor benzine en diesel
  • Inclusief adapters en verschillende buizen/slangen

Kenmerken en prestatie:

  • Geïntegreerd groot reservoir van 7,3 l
  • Grote basis met stabilisator
  • Duurzame, chemisch bestendige constructie van polyethyleen
  • Automatische overlooppreventie
  • Schenktuit voor snel aftappen
  • Wordt geleverd met 3 buizen van 1,5 m lang, die op elkaar kunnen worden aangesloten tot een totale lengte van 4,5 m

Mv7201 vkn

MV7201 VKN

Multifunctionele vloeistof extractor & dispenser - niet geschikt voor diesel en benzine - die vloeistoffen trekt en duwt (motorolie, koelvloeistof, versnellingsbakolie …). Met één druk op de knop kan deze veelzijdige eenheid wisselen van vacuüm naar druk voor het extraheren of doseren van vloeistoffen. Deze functie maakt het ideaal voor het leeghalen van tanks of reservoirs en het vervolgens terugpompen van de gebruikte vloeistof voor eenvoudige verwijdering. Meervoudige units werken geweldig – tap gebruikte vloeistoffen eenvoudig af met één unit en vul daarna binnen een seconde met nieuwe vloeistof.

  • Robuust, Betrouwbaar en Veilig
  • Eenvoudig te hanteren en te gebruiken, gewoon vastklikken en pompen
  • Geen luchtcompressorsysteem of elektriciteit nodig
  • Vacuüm wordt snel en efficiënt gecreëerd door handmatig pompen
  • Gereedschap voor doe-het-zelf of aanvullend in een werkplaats
  • Geschikt voor meervoudig gebruik, auto's, tweewielers, versnellingsbak, landbouwmachines, boot, gazonmaaiers, enz…), niet geschikt voor benzine en diesel
  • Inclusief adapters en verschillende buizen/slangen

Kenmerken en prestatie:

  • Geïntegreerd groot reservoir van 7,3 l
  • Grote basis met stabilisator
  • Duurzame, chemisch bestendige constructie van polyethyleen
  • Automatische overlooppreventie
  • Schenktuit voor snel aftappen
  • Wordt geleverd met 3 buizen van 1,5 m lang, die op elkaar kunnen worden aangesloten tot een totale lengte van 4,5 m

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

Professioneel hydraulische rem- en koppelingsontluchtingssysteem, inclusief een vloeistofdispenser met handpomp (MV6400) en een enkele hoofdcilinderadapter die is ontworpen voor gebruik op de meeste Europese auto's (MVA804). Het perst nieuwe remvloeistof omlaag door de hoofdcilinder, terwijl lucht en oude vloeistof door de ontluchtingsschroef(ven) uit de rem worden afgevoerd. Met een drukmeter op de dispenser kan de systeemdruk worden geregeld, en met het drukreservoir kan de gebruiker de ontluchtingsschroeven handsfree bedienen. Het geheel is ontworpen voor het hervullen of bijvullen van kleine reservoirs, transmissies of differentiëlen, of voor het ontluchten van hydraulische rem- en koppelingssystemen. Dankzij de handige afmeting en de 1,5 m lange slang met doseerpijpje en debietregelklep is deze slang ideaal voor toegang tot moeilijk bereikbare reservoirs en vulpluggen.

  • Robuust, Betrouwbaar en Veilig
  • Eenvoudig te hanteren en te gebruiken, gewoon vastklikken en pompen
  • Geen luchtcompressorsysteem of elektriciteit nodig
  • Druk wordt snel en efficiënt gecreëerd door handmatig te pompen
  • Vloeistof wordt onder druk afgegeven in een soepele continue flow
  • Gereedschap voor doe-het-zelf of aanvullend in een werkplaats
  • Ideaal voor het ontluchten van hydraulische rem- en koppelingssystemen
  • Inclusief adapters en verschillende buizen/slangen

Kenmerken en prestatie:

  • Geïntegreerd groot reservoir van 5 l
  • Manometer geeft de uitpersdruk van de vloeistof aan
  • Duurzame, chemisch bestendige constructie van polyethyleen
  • Geïntegreerde veiligheids- en handbediende overdrukklep
  • Interne pomponderdelen zijn afgedicht en komen niet in aanraking met de vloeistoffen
  • AAN/UIT en debietregelklep bevinden zich op een handige plaats in de buurt van de vloeistofuitstroom
  • Gebruikt snelkoppel-clickaansluitingen
  • Wordt geleverd met 1 buis van 1,5 m lengte, geïntegreerde flowregeling en automatische afsluitkleppen
  • Inclusief vloeistofdispenser en een ophanghaak

Mva6837 vkn

MVA6837 VKN

De reservoirset is speciaal ontworpen om remvloeistof op te vangen die uit de ontluchtingsschroef wordt geperst tijdens het ontluchten door druk of zwaartekracht. De set bevat de Mityvac universele ontluchtingsschroefadapter die strak afdicht rond de ontluchtingsschroef voor een schone, efficiënte ontluchting.

  • Ideaal accessoire voor gebruik in combinatie met het rem- en koppelingsontluchtingssysteem MV6844 VKN
  • Inclusief haak voor het ophangen van het reservoir in de buurt van de ontluchtingsplek
  • Gereedschap voor doe-het-zelf of aanvullend in een werkplaats

Kenmerken en prestatie:

  • reservoir van 1,2 l
  • met vloeistoftransferslang en universele ontluchtingsschroefadapter
  • Inclusief ophanghaak

Installation