Premium kwaliteit vet in enkele of multiverpakking

Vet

Vet van SKF is een lithium-complexproduct op basis van minerale olie. Geschikt voor wiellagers, chassisophanging, universele verbindingen en homokineethoezen voor personenwagens, lichtere vrachtwagens en bedrijfswagens. SKF VKG1/VKG 1001 vet is uitstekend bestand tegen water en heeft corrosiewerende eigenschappen. Met goede mechanische stabiliteit en uitmuntende oxidatiestabiliteit. Het is leverbaar in verschillende hoeveelheden, naar wat nodig is voor de reparatie. Het homokineetvet is leverbaar in 80 gr verpakking of multiverpakking.
Grease (1)

Anti-fretpasta vermindert corrosie en vergemakkelijkt reparaties

Wrijvingscorrosie veroorzaakt door kleine trillingen/vibraties kan lagers beschadigen en demontage ervan bijna onmogelijk maken. De anti-fretpasta van SKF verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudstijd en kosten.

Kenmerken en voordelen

  • Minder corrosie door wrijving zorgt ervoor dat lagers makkelijker te demonteren zijn.
  • Makkelijker verwijderen van algemene industriële componenten voor een groot aantal toepassingen, zoals moeren, bouten, flenzen, tapeinden, lagers, geleidepennen, koppelingen, vijzels, draaibanken, drijfstangen en spieassen.