Eenvoudigere reparaties en beschermde componenten voor een nauwkeurig en professioneel resultaat

Aandrijflijngereedschappen

Om de homokineet op zijn best te laten functioneren moet deze beschermd worden door nauwkeurig passende hoezen. Het installeren van deze hoezen is vaak een tijdrovende en complexe procedure omdat de homokineet en aandrijfas losgekoppeld moeten worden. Om de monteurs te ondersteunen heeft SKF gereedschappen ontwikkeld die deze reparaties vereenvoudigen en significant verkorten.
SKF Driveline tools

Kenmerken en voordelen

Universeel klemgereedschap (VKN 400)

  • Ashoesgereedschap om universele klemmen nauwkeurig en gelijkmatig vast te zetten en te snijden.
  • Professioneel alternatief voor standaard scharen/snijmessen.

Oorklemgereedschap (VKN 401)

  • Klemgereedschap voor het nauwkeurig vastklemmen van oorklemmen van specifieke ashoezen.

Universeel ashoesspreidgereedschap (VKN 402)

  • Pneumatisch hoezenspreidgereedschap voor het monteren van universele ashoezen (homokineten tot 115 mm) zonder de homokineet of de aandrijfas van de auto te moeten demonteren.
  • Er is geen fysieke inspanning vereist om de ashoes te spreiden.