SKF Aftermarket aandrijflijnproducten voor soepel functioneren van de transmissie  

Technologie van wereldklasse voor aandrijfassen, homokineten en ashoessets

SKF onderdelen voor transmissies, aandrijfassen en homokineten bevatten technologie van wereldklasse voor een lagere totale wrijving en een efficiënt motorsysteem. Ons productassortiment van meer dan 2400 sets dekt tot 73% van het Europese wagenpark, inclusief duizenden producten voor Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen, en vele anderen. SKF voorgeassembleerde en gesmeerde homokineet- en ashoessets zorgen ervoor dat de wielverbinding volledig kan draaien zonder dat de ashoes beschadigd raakt. Aftermarket sets bevatten de noodzakelijke componenten om een volledige reparatie uit te kunnen voeren. Extra veiligheidsonderdelen (borgringen, afdichtringen enz.) worden altijd met de set meegeleverd zodat de reparatie correct uitgevoerd kan worden.
SKF Driveline group

Aandrijfassets

Efficiënte en duurzame krachtoverbrenging

Aandrijfassen worden gebruikt in auto's met een onafhankelijk ophangingssysteem. De taak van dit onderdeel is het constant overbrengen van het motorkoppel of -vermogen van de versnellingsbak naar de wielnaaf, zonder variaties in wrijving of speling. Ze moeten sterk genoeg zijn om de belasting aan te kunnen zonder extra massatraagheid aan de as toe te voegen. Hoewel ontworpen om net zo lang mee te gaan als het voertuig, zijn zware weg- of weersomstandigheden vaak de oorzaak dat ze vroegtijdig beschadigd raken, voornamelijk door hun blootliggende positie. Bij ongeveer twee procent van alle voertuigen moet minstens één van hun aandrijfassen vervangen worden tijdens hun levensduur. Alleen al in Europa betekent dit vier miljoen auto's per jaar.

Kenmerken en prestaties

  • Beschermkap zijkant versnellingsbak: goede afdichting en effectieve bescherming van de interne onderdelen.
  • Voorgeassembleerde en gesmeerde homokineet en ashoes: zorgt ervoor dat het wielgewricht volledig kan roteren zonder de ashoes te beschadigen.
  • Hoogwaardige metalen klemmen: voor uitstekende afdichting.
  • Robuuste en stijve stalen assen:bieden een langdurig, efficiënt koppel van de motor.
  • Metalen borgveer, veerklemmen, schotelveren: veiligheidsonderdelen voor een veilige en volledige reparatie.
  • Nauwkeurig geproduceerde spiebanen in de aandrijfas: zorgen voor een stabiele verbinding met de homokineten en een makkelijke installatie.
  • Afdichtring met lage wrijving: beschermt de metalen flens en de homokineet aan de versnellingsbakzijde voor een langere levensduur.

SKF aanbod

  • SKF aandrijfassen zijn nieuw, niet gereviseerd en voldoen aan OE-standaarden.
  • Er is geen statiegeld nodig om de processen te vereenvoudigen en verlaagd de kosten voor monteurs en distributeurs.
  • Elke set bevat een voorgeassembleerde aandrijfas, binnenste en buitenste homokineet, ashoezen, klemmen, moeren en vet.
  • Nauwkeurige montage van de aandrijfas, kwaliteitscontrole en tests van de aandrijfas worden met grote nauwkeurigheid uitgevoerd om materiaal en prestatie te verzekeren.

Homokinetische koppelingssets

Soepel, stil en gemaakt om lang mee te gaan

De homokineten brengen het koppel van de transmissie met een constante snelheid over naar de wielen en volgen ondertussen de beweging van de ophanging. De blootgestelde positie op het voertuig betekent dat er regelmatig controles moeten worden uitgevoerd om het voertuig veilig te houden.

Kenmerken en prestaties

  • Fosfaatbehandelde oppervlakken:bieden uitstekende bescherming tegen corrosie.
  • Draadeinden en spiebanen aan de wielzijde: gevormd met speciale productietechnieken om kracht en een lange levensduur te garanderen.
  • Expert interface management: zorgt dat de wielnaaf en homokineet nauwkeurig gekalibreerd zijn voor maximale prestaties.
  • Homokineetkop is een enkel massief onderdeel: hierdoor geen laslijnen en dus een sterk, robuust en betrouwbaar product.
  • Een voorgemonteerde metalen of plastic stofkap: voor extra bescherming tegen verontreinigingen.
  • Hoogwaardig molybdeendisulfide (MoS2) vet op lithiumbasis: smeert, beschermt en is geschikt voor extreme temperaturen.
  • Precisie gesmede kooien aan wielzijde: zorgen ervoor dat de aandrijfas precies past, maar eenvoudig kan worden gemonteerd.
  • Voorgeassembleerde ABS-ring: zit op de buitenkant van de homokineetkop.
  • Driepoot assteun aan versnellingsbakzijde: voor makkelijkere reparaties aan de homokineet indien de kop niet beschadigd is.
  • Strenge testprocedures: SKF CV-koppelingen zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze zijn gemaakt van materiaal, hebben uithoudingsvermogen en levensduur om langdurige en optimale prestaties te garanderen.

Ashoessets

Uitstekende bescherming tegen de dagelijkse slijtage

Ashoezen houden het vet op zijn plaats en beschermen de homokineten tegen het indringen van vuil en water die in de loop der tijd schade of erosie kunnen veroorzaken.

Kenmerken en prestaties

  • Nieuwste modellen gemaakt van robuust thermoplast: bieden een langere bescherming.
  • Materiaal en afmetingen van OE-kwaliteit: zorgt voor maximale prestaties bij het betreffende voertuig.
  • Extra metalen veiligheidsonderdelen in de sets (moeren/bouten, borgringen, veerklemmen, schotelveren enz.): ontmoedigen het hergebruik van oude onderdelen en verhogen daardoor de veiligheid.
  • Hoogwaardige molybdeendisulfide (MoS2) op lithiumbasis in vetzakken: bieden uitstekende smering, hebben corrosiewerende eigenschappen en zijn geschikt voor hoge belastingen en extreme temperaturen.
  • Speciaal SKF ‘vouwbaar’ ontwerp met verbrede randen: hierdoor kan het voertuigen scherpe bochten maken zonder dat de ashoes fijngedrukt wordt of beschadigd raakt.
  • Bredere buitendiameter van de lip: voor gemakkelijker snijden van de ashoes en zorgt dat de klemmen op hun plaats blijven zitten voor een langere levensduur.
  • Elastische rubbersamenstelling van hoge kwaliteit: makkelijke te vervangen zonder de homokineet van de as of de as uit het voertuig te halen.
  • Grootverpakking: verpakking met 12 stuks beschikbaar voor personenauto’s, makkelijkere opslag en lagere kosten.

SKF aanbod

  • Gemaakt van hoogwaardig rubber of thermoplast samenstelling voor hogere sterkte en langere levensduur.
  • Universele en semi-universele ashoezen passen op 90% van alle personenauto’s van het Europese wagenpark.
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens exacte OE-standaarden om keer op keer voor een snelle, veilige en flexibele voertuigreparatie te zorgen met uitstekende afdichtingscapaciteit en bescherming van de homokineet.
  • De sets zijn compleet met de juiste klemmen, vet en extra veiligheidscomponenten.
  • SKF klemgereedschappen zijn beschikbaar om een correcte montage en complete bescherming te verzekeren.
  • Beschikbaar per stuk of in een multi-pack.

Universele en semi-universele ashoezen

Kenmerken en prestaties

  • Speciaal SKF ‘vouwbaar’ ontwerp met verbrede randen: hierdoor kan het voertuigen scherpe bochten maken zonder dat de ashoes samengedrukt wordt of beschadigd raakt.
  • Bredere buitendiameter van de lip: voor gemakkelijker snijden van de ashoes en zorgt dat de klemmen op hun plaats blijven zitten voor een langere levensduur.
  • Elastische rubbersamenstelling van hoge kwaliteit: makkelijke te vervangen zonder de homokineet van de as of de as uit het voertuig te halen.
  • Grootverpakking: verpakking met 12 stuks beschikbaar voor personenauto’s, makkelijkere opslag en lagere kosten.
  • Hoogwaardige molybdeendisulfide (MoS2) op lithiumbasis in vetzakken: bieden uitstekende smering, hebben corrosiewerende eigenschappen en zijn geschikt voor hoge belastingen en extreme temperaturen.

SKF aanbod

  • Universele en semi-universele ashoezen passen op 90% van alle personenauto’s van het Europese wagenpark.
  • SKF klemgereedschappen zijn beschikbaar om een correcte montage en complete bescherming te verzekeren.
  • SKF ashoezenspreider beschikbaar voor universele ashoezen.
  • Beschikbaar per stuk of in een multi-pack.