SKF Zich Instellende Technologie zorgt voor soepele prestaties en een langere levensduur

SKF koppelingsdruklagers: professionele kwaliteit

Koppelingslagertechnologie heeft zich over de afgelopen jaren zeer sterk ontwikkeld, van eenrijige kogellagers tot concentrische hydraulische actuatoren en natte of droge dubbele koppelingtechnologie voor de modernste auto's op onze wegen.
Clutch release bearing

Kenmerken en voordelen

  • Het zich instellende ontwerp zorgt voor soepel koppelen/ontkoppelen van de koppeling.
  • Compacte oplossing met laag gewicht en lage wrijving zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder vermogensverlies.
  • Gesmeerd en afgedicht voor de hele levensduur: beschermt het lager rolcontact tegen deeltjes van de koppelingsplaat en externe verontreiniging.
  • Superieure enkele of dubbele rubber afdichting: bestand tegen bedrijfstemperaturen, houdt verontreiniging buiten en behoudt de kwaliteit van het smeermiddel.
  • Loopbanen van gehard staal met hoog chroomgehalte: hoge belastingcapaciteit en lagerstijfheid voor soepele werking van de koppeling.
  • Versterkte kunststof manchet met MOS2*: geeft stijfheid en een makkelijk op te schuiven geleidebuis, vermindert geluid.
  • Robuuste geharde metalen achterplaat: ondersteunt hoge belastingen voor een langere levensduur.
  • Lager getest volgens OE-specificaties: garanderen optimale prestaties onder extreme temperaturen, hoge belastingen en hoge snelheden.
  • We leveren OE-koppelingslagers voor Peugeot, Citroen, Audi, Renault & GM fabrikanten.
  • In ons assortiment zitten meer dan 140 verschillende koppelingsdruklagersets voor vorkaandrijvingen.
  • Lagers zijn klaar voor installatie.

*Molybdeen-disulfide smeermiddel