SKF wiellagerserie voor klassieke auto's

Het is klassiek, maak het eeuwigdurend

SKF OE-expertise op het gebied van klassieke auto's dankzij onze Automotive Heritage.
Product-assortement_classic

Kenmerken en voordelen

  • Classic premium set met volledige onderdelenset: SKF OE-wiellagers, bevestigingsmiddelen, SKF Grease Technology (indien nodig), anti-fretpasta, gedrukte montage-instructies en een certificaat van authenticiteit
  • SKF Premium-doos met aantrekkelijk Vintage-ontwerp en optimale bescherming van componenten
  • Specifieke verpakking inclusief aangepaste tanden per lagerdiameter, uniek in de markt
  • Speciale aanbieding voor de meest populaire iconische en prestigieuze klassieke auto's
  • Alle onderdelen van de SKF wiellagers zijn voor 100% door SKF ontworpen, waarbij uitsluitend OEM-specificaties zijn gebruikt en ze worden geleverd met alle benodigde accessoires die een OEM-passing garanderen

Certificaat

SKF introduceert wiellagersets voor klassieke auto's

Een betrouwbare serie auto-onderdelen voor klassieke auto's: Om ervoor te zorgen dat klassieke auto's soepel kunnen rijden, is het noodzakelijk om reparaties uit te voeren met de kwaliteit van de originele onderdelen.

Kenmerken en prestaties

  • Hoogwaardige en robuuste behuizing voor optimale bescherming van componenten
  • Certificaat van originele OEM-onderdelen met SKF Quality control goedkeuring, QR-code voor toegang tot alle informatie over de set. Speciaal voorziene ruimte voor de stempel van de monteur, de reparatiedatum en de kilometerstand voor een volledige traceerbaarheid van de reparatie die meerwaarde betekent voor de auto
  • SKF Explorer lagers met verbeterde prestaties en lagere CO2-uitstoot
  • Een specifieke catalogus met hoogwaardige links naar oude OE-toepassingen biedt een snelle en veilige identificatie van onderdelen
  • Tanden van hoge kwaliteit, aangepast op de lagerdiameter