De perfecte beweging is de beweging die stopt wanneer je dat wilt

SKF Remsysteem

SKF is een pijler van de automobielindustrie en de onbetwiste leider in lagers en wiellagernaven. Nu brengt de leidende fabrikant van wiellagers een nieuw remsysteem op de markt, gebouwd en getest om de OEM-kwaliteitsnormen te overtreffen.
Braking system landing page

Remblokken

Na meer dan een eeuw ervaring in rotatie voor OE en de vervangingsmarkt introduceert SKF een compleet assortiment SKF remblokken.

Kenmerken en prestaties

Oppervlakte warmtebehandeling voor uitstekende remprestaties.

Voor absolute controle hebben de SKF remblokken een oppervlaktecoating die het inloopgedrag tussen de remblokken en de remschijven vanaf de eerste paar stops verbetert.

Het keramische onderdeel zorgt voor:

  • Minder stofproductie,
  • Uitstekende bedrijfsduur,
  • Minimaal geluid

Remschijven

Kenmerken en prestaties

Geavanceerde remtechnologie voor een nauwkeurige remervaring.

  • ECE-R90 gecertificeerd​
  • Met anti-corrosie coating 
  • Hoge hittebestendigheid
  • Veilige rijervaring
  • Lange levensduur