Personenauto's

SKF hulpaandrijving: professionele oplossingen

Geavanceerde motorsystemen met SKF riem- en poelieoplossingen
SKF Multi-V belt kit

Kenmerken en voordelen

  • Wij hebben meer dan 2600 sets voor hulpaandrijfsystemen en losse componenten met onderdelen die aan OE-specificaties voldoen.
  • Ruim 85% dekking van het Europese wagenpark.
  • Focus op systeemzorg en vervanging: beschadigde componenten kunnen andere onderdelen beïnvloeden en beschadigen.
  • Volledig gamma losse onderdelen en complete sets zijn leverbaar voor alle mogelijke vervangingen.
  • De sets bevatten alle componenten die nodig zijn om een complete vervanging uit te voeren, inclusief bouten, moeren, poelies, waterpomp en dynamovrijloopwiel waar nodig.
  • Montage-instructies, technische bulletins en video's zijn beschikbaar om te helpen bij het nauwkeurig en efficiënt uitvoeren van de reparatie.

Multi-V-riemsets

SKF: Een toonaangevende one-stop leverancier

Defecte componenten in riem-aangedreven systemen hebben een domino-effect op alle ermee verbonden onderdelen wat tot schade in het hele systeem kan leiden. Het is van groot belang alle componenten tegelijkertijd te vervangen. Onze Multi-V-riemsets zijn geschikt voor elke mogelijke vervanging, of de hulpaandrijfriem nu de waterpomp of een dynamovrijloopwiel aandrijft.

Multi-V-riemsets

  • De juiste riem voor uw toepassing van betrouwbare OE-kwaliteit.
  • Hoogwaardige spanrollen en vrijlooppoelies.
  • Moeren, bouten, schroeven en andere bevestigingsmaterialen indien nodig.

Multi-V-riemsets met FAPU

  • Sets bevatten additioneel een dynamovrijloopwiel van OE-kwaliteit.
  • De juiste riem voor uw toepassing van betrouwbare OE-kwaliteit.
  • Hoogwaardige spanrollen en vrijlooppoelies.
  • Moeren, bouten, schroeven en andere bevestigingsmaterialen indien nodig.

Multi-V-riemsets met waterpomp

  • De sets bevatten additioneel een premium waterpomp met een statische afdichting en/of pakking.
  • De juiste riem voor uw toepassing van betrouwbare OE-kwaliteit.
  • Hoogwaardige spanrollen en vrijlooppoelies.
  • Moeren, bouten, schroeven en andere bevestigingsmaterialen indien nodig.

Hulpaandrijfriemen

Zorg voor een succesvolle werking met de nauwkeurige riemtechnologie van SKF

Kenmerken en prestaties

  • Alle riemen hebben de exacte OE-lengte en garanderen zo een correct functioneren van het systeem en een lange levensduur.
  • 76% dekking van het Europese wagenpark.
  • Er zijn meer dan 1200 riemen in meerdere afmetingen beschikbaar.
  • Breed gamma aan riemen is beschikbaar inclusief: V- en dubbele-V-riemen, Multi-V- en rekbare riemen.
  • Multi-V-riemen van EPDM rubber* behouden lagere bedrijfstemperaturen en zijn bestand tegen olielekkages en slijtage.
  • Rekbare riemen hebben een 'zelfspannende' technologie door hun kortere lengte, elastische samenstelling en rubber grip.
  • Gedetailleerde technische bulletins en montage- en demontagevideo's zijn beschikbaar door de QR-code te scannen die op de doos staat gedrukt.

*Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer volgens OE-specificaties

Hulpaandrijving spanrollen

SKF: superieure riemprestaties door tolerantiegestuurd ontwerp

Spanrollen zorgen voor een perfecte riemspanning voor de desbetreffende motor en fungeren als trillings- en geluidsdempers. Ze zorgen er mede voor dat de riem niet slipt en dat er nooit teveel spanning op de riem komt waardoor deze minder zou presteren of een kortere levensduur van de accessoires zou veroorzaken.

Kenmerken en prestaties

  • Nauwkeurige lagerspeling: zorgt ervoor dat de lagers bij alle motortemperaturen efficiënt presteren.
  • Geoptimaliseerd ontwerp en vorm van de poelie: verzekert kleine foutspeling voor soepele riemaandrijving, weinig lawaai, trillingen en slijtage.
  • Demping geïntegreerd in het ontwerp: absorbeert trillingen van de riem en verlaagt de spanning in de riem en andere accessoires.
  • Ronde of hoekige draadveer: verbetert de regeling van de spanner en verlengt de levensduur van het hele systeem.
  • Hittebestendige riemschijfafdichting (-40 °C tot +120 °C): voorkomt verontreiniging van de veer, wat resulteert in een lage wrijving en lange levensduur.
  • Riemschijf met hoge belastingcapaciteit: minimaliseert het risico op foutieve uitlijning en riemschade in het systeem.
  • Afdichtingskap: voorkomt verontreiniging van de lagers en verlengt de levensduur van de spanrol.*

*Volgens OE-specificaties

SKF aanbod

  • Alle riemspanners zijn beschikbaar als losse componenten of als onderdeel van complete hulpaandrijfriemsets.
  • Ook handmatige en hydraulische riemspanners zijn beschikbaar in ons assortiment.
  • Beschikbaar in een- of tweerijige opstelling.

Vrijlooppoelie hulpaandrijving

SKF precisie hulpsystemen: hoge betrouwbaarheid

Vrijlooppoelies zijn fundamenteel voor de ondersteuning en geleiding van de riem in de hulpaandrijving. Voor de nieuwste, krachtige accessoires en kleinere motoren waar de radiale kracht op de vrijlooppoelies tot wel 200 kg kan oplopen, is een exacte wikkelhoek essentieel voor perfecte motorprestaties.

Kenmerken en prestaties

  • Nauwkeurige lagerspeling: zorgt ervoor dat de lagers bij alle motortemperaturen efficiënt presteren.
  • Geoptimaliseerd ontwerp en vorm van de riemschijf: verzekert kleine foutspeling voor soepele riemaandrijving, weinig lawaai, trillingen en slijtage.
  • Hittebestendige afdichting (-40 °C tot +120 °C): voorkomt verontreiniging van de veer wat resulteert in een lage wrijving en lange levensduur.
  • Afdichtingskap: voorkomt verontreiniging van de lagers en verlengt de levensduur van de spanrol.*
  • Hoogwaardig lagervet: voor soepele en rustige prestaties bij alle temperaturen.

*Volgens OE-specificaties

SKF aanbod

  • Alle vrijlooppoelies zijn leverbaar als losse componenten of als onderdeel van complete hulpsets.
  • Beschikbaar in een- of tweerijige opstelling.

Dynamovrijloopwiel

Soepel rijden - ervaar de SKF technologie

Ons gepatenteerde dynamovrijloopwiel reduceert trillingen waardoor de prestaties van de hulpaandrijving componenten en de multi-V-riemset zo lang mogelijk behouden blijven.

Kenmerken en prestaties

  • Vrijloopwielkoppeling: verlaagt het gewicht met 10% en de wrijving met 60%.
  • Roterende dynamo voor hoge snelheid: werkt efficiënt door gebruik te maken van de kinetische energie die vrijkomt wanneer de motoromwentellingen plotseling terugvallen.
  • Twee ingevette en afgedichte groefkogellagers: nemen de radiale riembelasting voldoende op en controleren zo de ongewenste beweging van de riem (slaan van de riem).
  • Hittebestendige afdichting (-40 °C tot +120 °C): voorkomt verontreiniging van de veer, wat resulteert in een lage wrijving en lange levensduur.
  • Geoptimaliseerd ontwerp en vorm van de riemschijf verzekert kleine foutspeling voor soepele riemaandrijving, weinig lawaai, trillingen en slijtage.
  • Afdichtingskap: voorkomt verontreiniging van de lagers en verlengt de levensduur van de spanrol.*

*Volgens OE-specificaties

SKF aanbod

  • Compact FAPU ontwerp met minder gewicht en wrijving voor optimale prestaties.
  • Alle dynamovrijloopwielen zijn als losse componenten of als complete hulpaandrijvingsets beschikbaar.
  • Complete eenheid bevat lagers, vrijlooprol, een poelie, een aandrijfas en een beschermkap voor vereenvoudigde installatie op de dynamo.

Krukasdemper hulpaandrijving

SKF's professionele balans tussen nokkenas en hulpaandrijving

Het verkleinen van motoren en verhogen van het koppel bij lage toeren zorgt voor ongewenste torsietrillingen die door een actieve krukasdemper gedempt moeten worden. Met een werkende demper is de kans dat de hulpaandrijfriem breekt kleiner en zijn de motorvermoeidheid en excessieve motortrillingen minder.

Kenmerken en prestaties

  • Alle krukasdempers zijn als losse componenten beschikbaar.
  • Enkele poeliedemper met elastomeer koppeling: heeft een rubber laag aan de binnenkant om motortrillingen effectief te dempen voor een lange levensduur.*
  • Dubbele poeliedemper met massa vliegwieltechnologie: dempt en vervormt zware trillingen die van de riem komen om motorvermoeiheid en excessieve trillingen te reduceren.*
  • Geoptimaliseerd ontwerp en vorm van de riemschijf: verzekert kleine foutspeling voor soepele riemaandrijving, weinig lawaai, trillingen en slijtage.
  • Perfect gebalanceerd: het gewicht is gelijkmatig verdeeld over de poelie zodat verdere trillingen worden voorkomen en er een optimale stabiliteit van de demper is.

*Volgens OE-specificaties