Bedrijfswagens

Wieleindoplossingen

Wiellagers en naafeenheden voor de grootste transportcombinaties op onze wegen.
SKF Truck wheel bearing

Kenmerken en voordelen

  • Meer dan de helft van de wiellagers op nieuwe trucks zijn vandaag de dag ontwikkeld en gemaakt door SKF.
  • Eén miljoen naafeenheden voor vrachtwagens zijn sinds 1998 geproduceerd wat optelt tot meer dan een miljoen kilometer.
  • Meer dan 270 verschillende wiellagers beschikbaar voor de aftermarket.
  • Het complete gamma dekt 84% van het Europese park aan trucks, aanhangwagens en bussen.
  • Naafeenheden zijn afgesteld, afgedicht en gesmeerd voor de hele levensduur.
  • Lichtgewicht, geïntegreerde ontwerpen elimineren montage- en afstelfouten die vroegtijdig falen veroorzaken.
  • SKF designs verminderen snelle slijtage en rolwrijving.

Eenrijige kegellagers

Klassiek ontwerp, betrouwbare prestaties

SKF eenrijige kegellagers zijn de meest basis en effectieve wieleindoplossingen op de markt. Hun ontwerp werkt het glijden van de rollen weg en verlaagt de wrijving wat resulteert in hoge axiale en radiale laad capaciteit bij uiteenlopende snelheden. Doodat ze geïnstalleerd worden als paar (binnen en buiten) in de naafeenheid, zorgt de grote afstand tussen de lagers voor een nauwkeurige en stijve geleiding van de as.

Kenmerken en prestaties

  • Lage wrijving, geluid en trillingen.
  • Lange levensduur.
  • Verbeterde bedrijfszekerheid, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
  • Inloopperiode met minder temperatuurpieken.
  • Uitneembare en verwisselbare componenten vergemakkelijken montage, demontage en onderhoud.

SKF aanbod

  • Het gamma bevat zowel eenrijige kegellagers als losse componenten of dubbele sets met zowel een binnen- als buitenlager.
  • Alles wat nodig is voor een complete reparatie: afdichtingen, pakkingen, afdichtingsringen, moeren en bouten.
  • Gebruik voor de voor- en achterassen, zowel aangedreven als niet-aangedreven en assen van een aanhangwagen.
  • Instelbaar, kunnen gedemonteerd worden en zijn daardoor makkelijk te plaatsen.

Truckspecifieke unit

Een op maakt gemaakt compact ontwerp

De truckspecifieke unit werd speciaal voor SKF ontwikkeld om te passen bij de levenscyclus van moderne bedrijfswagens. Ze zijn gebaseerd op de integratie van twee enkele kegellagers met verlengde binnenringen en worden met een metalen clip bij elkaar gehouden. Door het ontwerp worden de axiale krachten vanuit alle richtingen gelijkmatig ondersteund.

Kenmerken en prestaties

  • Op maat gemaakt compact lagerontwerp: zorgt voor eenvoudigere installatie en hoge prestaties.
  • Vooraf afgestelde axiale lagerspeling: geeft juiste installatievoorwaarden en betere duurzaamheid van het lager.
  • Minder contactpunten: vermindert voorspanningsverlies voor optimale prestaties.
  • Hogere axiale klemkracht: voor hogere systeemstijfheid en betere belastingcapaciteit.
  • Cassetteafdichting met hoog prestatievermogen ("HiPer Seal") voor Scania: verdubbelt de lagerlevensduur.

SKF aanbod

  • De TMU-oplossing kan gebruikt worden voor de vooras, aangedreven as en assen van aanhangwagens.
  • Kan als alternatief met losse afdichtingen worden geleverd

Naafeenheid 1 en 2 voor vrachtwagens

Eenvoudigere installatie voor een stabiele rit onder zware omstandigheden

De SKF naafeenheden voor trucks werden door SKF speciaal ontwikkeld om aan de zware prestatie-eisen van de moderne bedrijfswagens te voldoen. Deze wiellagereenheden combineren verschillende functies, zoals afstelling, smering en afdichting.

Kenmerken en prestaties

  • Vooraf afgesteld, compact en gebruiksklaar: zorgt voor de juiste lageromstandigheden en maakt een efficiënte en accurate installatie mogelijk..
  • Gesmeerd met hoogwaardig vet en afgedicht voor de gehele levensduur: verkleint de kans op verontreiniging van het vet en verlengt de levensduur van het lager.
  • Minder contactpunten: zorgt voor minder voorspanningsverlies voor optimale prestaties.

SKF aanbod

  • THU1-ontwerp bestaat uit een buitenring en twee verbrede binnenringen voor de vooras, aangedreven as en assen van aanhangwagens.
  • THU2-ontwerp heeft daarbij een flens voor de bevestiging van de wieladapter voor de vooras, aangedreven as en assen van aanhangwagens.