Optimale efficiënte motorkoeling en duurzame prestaties

Waterpompsets

De waterpomp is het hart van het koelsysteem. Een perfecte stroom van het juiste koelmiddel door het motorblok, radiator en slangen is belangrijk om de bedrijfstemperaturen laag te houden en optimale motorprestaties van grote, zwaarbelaste motoren te garanderen.
SKF water pump truck

SKF aanbod

  • Gamma omvat meer dan 100 verschillende lagers voor de top truck-modellen in het Europese wagenpark.
  • Transmissielagers worden als losse componenten geleverd klaar voor installatie.

Kenmerken en prestaties

  • Slijtbestendig ontwerp: kan tegen ruige omgevingen en verontreinigde omstandigheden.
  • Getest voor langdurige duurzaamheid en kwaliteit: vacuümgetest om lekkage te voorkomen. Alle pompen voldoen aan de kwaliteitsnormen DIN EN 9001:2000.
  • Motorspecifieke koelvloeistofstroom en -druk: zorgt voor de bescherming van andere motorcomponenten door soepel bedrijf en betrouwbare prestaties.