Nauwkeurig gemaakt voor nauwkeurige prestaties

Transmissielagers

Als OE-leverancier voor Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI en Iveco kunnen transmissielagers van originele kwaliteit worden geleverd aan vrachtwagenparken in de aftermarket. Prestatieverbeteringen hebben geleid tot betere lagerprestaties, langere levensduur en hogere bedrijfsefficiëntie.
Transmission bearing

Kenmerken en prestaties

  • Gemaakt van zeer zuiver staal: geeft uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid (tot 65 HRC Rockwell).
  • Nauwkeurige inductiegeharde loopbanen: voorkomen scheurtjes in de naaf voor een veiligere en langere levensduur.
  • Zeer nauwkeurige productieprocessen: zorgen voor zeer kleine maatafwijkingen en spreiding van de ring- en rolparameters.
  • Precisie-ontwerp voor nauwe tolerantie: voor hoge stijfheid, weinig lawaai en trillingen en optimale levensduur van lagers en overbrengingen.
  • Unieke contactzone roleinde/flens: regelt de smeerfilm op de loopbanen, ook bij lagere snelheden, voorkomt temperatuurpieken tijdens inlopen en continubedrijf.
  • Oppervlak topografie rollichamen en ringen: ondersteunt de directe vorming van de smeerfilm, een essentiële voorwaarde voor hoge voorspanning.

SKF aanbod

  • Gamma omvat meer dan 100 verschillende lagers voor de top truck-modellen in het Europese wagenpark.
  • Transmissielagers worden als losse componenten geleverd klaar voor installatie.