Langere levensduur voor de complete hulpaandrijving

Hulpaandrijfsystemen

De meeste vrachtwagens zijn vandaag uitgerust met automatische riemspanners in het hulpaandrijfsysteem en de markt voor hoogwaardige producten blijft groeien. De automatische riemspanners en spanrollen van SKF kunnen tot twee keer langer mee gaan dan onderdelen van andere leveranciers in de aftermarket. Door de levensduur van het volledige hulpaandrijfsysteem te verlengen heeft dit een positief effect op de beschikbaarheid van het wagenpark.
SKF auxiliary Truck

Kenmerken en voordelen

  • Het assortiment bevat 96 verschillende producten die de belangrijkste vrachtwagen modellen in het Europese wagenpark dekken.
  • Ronde draadveer: verbetert de regeling van de spanner en verlengt de levensduur van het hele systeem.
  • Labyrintafdichting: voorkomt verontreiniging van de veer en verlengt de levensduur van de spanner.
  • Tandem 6303 lagers: hebben een hoger draagvermogen en zorgen voor een langere levensduur van het lager.
  • Sterkere gesmede stalen riemschijf: minimaliseert het risico dat de riem van de riemschijf loopt.
  • Afdichtkap: voorkomt verontreiniging van de lagers en verlengt de levensduur van de spanrol.
  • Lusringtechnologie: vermindert de trillingen in het systeem wat leidt tot een soepelere werking en langere levensduur van de spanrol.
  • Grotere scharnieras (22-25 mm): verbetert de stabiliteit van de spanrol.