Automotive oplossingen
Aftermarket-onderdelen
Vaak gestelde vragen
Vragen over het productassortiment
Vragen over het productassortiment
Welk product is geschikt voor mijn voertuig?
Wat zit er in mijn productverpakking?
Zijn de prestaties van SKF producten gelijk aan die van de OE-kwaliteit (Original Equipment)?
Hoe weet ik dat mijn product origineel SKF is en geen namaak?
Wat is het juiste aanhaalmoment voor mijn SKF wiellager?
Ik heb een vervangende aandrijfas voor mijn auto nodig, maar die aanbevolen wordt is langer dan mijn huidige. Past dat wel?
In de SKF verpakking die ik ontving zat een lager van een ander merk, hoe kan dit?
Zijn SKF aandrijfassen nieuw of gereviseerd?
Kun je een alternatief lager aanbieden?
Kun je controleren of een bepaald product op mijn auto past? Zijn er alternatieven?
Technische montagevragen
Ophanging
Waarom moet ik de bovenste bevestiging van de veerpootlager en de beschermingsset samen met de schokdemper vervangen?
Hoe weet ik zeker dat de onderdelen van de ophanging vervangen moeten worden?
Waarom verkoopt SKF Suspension Twin sets?
Aandrijflijnsysteem
Kan ik mijn aandrijfas repareren door alleen de homokineet te vervangen?
Waarin verschilt het ontwerp van het SKF aandrijflijnproduct van het OE-onderdeel?
Kan een thermoplastische hoes vervangen worden door een rubberen hoes?
Zijn de SKF aandrijfassen al gevuld met vet?
Wieleindsysteem
Als een lager een magnetische impulsring voor ABS heeft, hoe kan ik zien waar deze ring op het lager zit?
Hoe moet een lager met een magnetische impulsring voor ABS worden gedraaid tijdens montage?
Kan een wiellager met een impulsring worden vervangen op een auto zonder ABS?
Waarom is het ontwerp van het SKF onderdeel anders dan de vorige onderdelen die op mijn voertuig geïnstalleerd waren?
Motorsysteem
Waar staat informatie over het aantal tanden van een specifieke distributieriem?
Wat is het verschil tussen VKMA en VKMC?
Is het nodig om zowel de distributieriem als de hulpaandrijfsystemen tegelijkertijd te vervangen?
Wat is een elastische riem?
Wat is het verschil tussen V-riemen, Multi-V-riemen en elastische riemen?
Wat is het verschil tussen een spanrol en een geleiderol?
Algemene technische vragen
Waar kan ik de afmetingen vinden van de producten in een SKF doos?
Waar kan ik informatie vinden over het aanhaalmoment?
Waar kan ik technisch materiaal vinden nodig voor het monteren en demonteren van SKF producten?
Welke gereedschappen kan ik gebruiken om een product te vervangen?
Hoe weet ik welke onderdelen er in de set zitten?
Zijn de SKF sets altijd compleet wat betreft inhoud?
Hoe weet ik de kilometerintervallen waarbij ik onderdelen van mijn auto moet vervangen?
Welk gereedschap heb ik nodig voor een juiste reparatie?
Waar kan ik technische informatie over mijn auto vinden (VIN, Motorcode, OPR-nr…)?
Waarom kan ik de SKF set voor mijn voertuig niet vinden?
Waarom kan ik niet langer direct op de website een aankoop doen?
Hoe bekijk ik mijn aankoopgeschiedenis?
Commerciële vragen
Waar kan ik een SKF product kopen?
Ik heb vervangingsonderdelen nodig voor mijn oude auto, kan ik dergelijke producten direct bij SKF kopen?
Van welk materiaal zijn SKF producten gemaakt?
Hoe lang is de garantietermijn?
Waar kan ik de instructies van een SKF product vinden?
Waar kan ik gedetailleerde informatie vinden over een SKF product?
Waar kan ik commercieel marketing materiaal van SKF vinden?
Ik heb online in een webshop een SKF product besteld. Het product is nu defect, wat moet ik doen?
Ik heb een vervangend onderdeel besteld bij SKF, maar het lijkt van andere materiaal gemaakt te zijn dan mijn originele onderdeel. Klopt dit?
Waarom is mijn nieuwe SKF product van een andere materiaal dan de eerdere uitvoeringen?
Distributeursvragen
Ik heb interesse om een SKF geautoriseerde distributeur/verkooppunt van SKF producten te worden. Met wie kan ik contact opnemen?
Waar kan ik prijsinformatie vinden van SKF producten?
Wat is de levertijd van een order?
Zijn de prestaties van SKF producten gelijk aan die van de OE-kwaliteit?
Waar kan ik commercieel marketing materiaal van SKF vinden?
In de SKF verpakking zitten producten van een ander merk, hoe komt dit?