Het distributiesysteem is een cruciaal onderdeel van de viertakt verbrandingsmotor. De componenten van het systeem drijven de gesynchroniseerde rotatie van de nokkenas(sen) aan en zorgen er zo voor dat de inlaat- en uitlaatkleppen van de motor op het juiste moment openen en sluiten. Dit betekent dat, als een distributieonderdeel defect raakt, de auto niet langer correct zal functioneren en kostbare motorschade kan ontstaan.
Hier bekijken we enkele van de meest voorkomende problemen die zich met het distributiesysteem kunnen voordoen.
Voor een goede werking van het distributiesysteem moeten alle poelies perfect uitgelijnd zijn, zodat de riem of ketting gelijkmatig in lijn kan lopen. De twee meest voorkomende soorten verkeerde uitlijning zijn:
Er zijn twee soorten riemspanningsproblemen die de werking van heel het distributiesysteem kunnen belemmeren:
Net als voor de meeste onderdelen van de moderne verbrandingsmotor is smering van cruciaal belang voor een goede werking en lange levensduur van het distributiekettingsysteem. Olie wordt gebruikt om de ketting en de spanrol die de kettinggeleider aandrijven te smeren en zo de spanning in het systeem te handhaven. Slechte smering kan leiden tot:
Schade veroorzaakt door onjuiste kettingsmering
Een van de vaakst voorkomende montagefouten volgens leveranciers van distributiekettingen is een verkeerde uitlijning. Dit kan het gevolg zijn van een aantal simpele fouten zoals: