Leiders in veiligheid en comfort: SKF introduceert een nieuwe serie producten voor de stuurinrichting & ophanging, voorzien van hoogwaardig synthetisch vet

Nieuws2023-01-16

Stuur- en ophangingssystemen zijn altijd al de beste indicatoren geweest van de effectiviteit van een voertuig. SKF, al meer dan 100 jaar toonaangevend in de automotive industrie, introduceert met trots zijn nieuwe lijn van stuurinrichting- en ophangingsproducten met high-performance synthetisch vet. Onze nieuwe lijn biedt ruim 5.000 producten, variërend van oudere toepassingen tot de nieuwste elektrische voertuigen. Het omvat producten zoals spoorstangarmen, stabilisatorstangen, kogelgewrichten, bussen, stuurstanguiteinden, axiale koppelingen, middenstangen, pitmanarmen, fusee-armen en stuurhoezen met hun toebehoren voor een snelle en veilige installatie. Om de kwaliteit en optimale prestaties te garanderen, zijn de producten getest, ontworpen en gevalideerd volgens OEM-kwaliteitsnormen.

Om praktische problemen op te lossen en het stuurgedrag en de rijgedrag van de ophanging te verbeteren, hebben we onze race-expertise en originele uitrustingsnormen toegepast om het nieuwe SKF stuurinrichting- en ophangingsvet te ontwikkelen. Dit hoogwaardig synthetisch vet zorgt voor een betere smering van de scharniergewrichten van de stuurinrichting en de ophanging om zo voor een betere rijervaring te zorgen. 

Het uitgebreide bedrijfstemperatuurbereik van het nieuwe SKF stuurinrichting- en ophangingsvet verbetert de rijeigenschappen, vooral bij lagere temperaturen, door het slipeffect in koude omgevingen te verminderen.

Het verbeterde synthetische SKF stuurinrichting- en ophangingsvet draagt bij aan een soepele installatie en gaat ook de slijtage van stuurinrichting- en ophangingsonderdelen tegen voor meer duurzaamheid en een tot 100% langere levensduur.

Het grotere bedrijfstemperatuurbereik van het nieuwe vet voor stuurinrichting- en ophanging verbetert de rijeigenschappen, vooral bij lagere temperaturen.