SKF sponsort wereldrecord poging bobby car e-bob in duitsland

Nieuws2023-01-16

SKF kondigt met trots haar sponsoring aan van de Bobby Car wereldrecordpoging. Bobby Car is een iconisch kinderspeelgoed dat is omgetoverd tot een elektrische speedster. Als belangrijke partner in dit project levert SKF hybride groefkogellagers (DGBB's) samen met smeertechnologie. Zo laat SKF zien dat het bedrijf streeft naar ultra-lage wrijvingstechnologieën en ondersteunt ze projecten die het vermogen van elektromotoren in racen demonstreren.

SKF levert hybride groefkogellagers (DGBB) in combinatie met smeertechnologie. Zo laat SKF zien dat het bedrijf streeft naar ultra-lage wrijvingstechnologieën en ondersteunt ze projecten die het vermogen van elektromotoren in racen demonstreren.

Een baanbrekende poging voor een wereldrecord vindt plaats op de bekende Hockenheimring in Duitsland, waar SKF prominent aanwezig zal zijn, en de Bobby Car voorzien zal worden van SKF branding. 

De E-Bob wereldrecord poging

Het meesterbrein achter dit ambitieuze project is Paul, een 31-jarige student, die besloot de grenzen van Bobby Car racen te verleggen door er een elektrisch voertuig van te maken. Via een reeks connecties heeft Paul de prestigieuze Hockenheimring kunnen claimen voor de wereldrecordpoging. Uit veiligheidsoverwegingen zal de poging zich richten op het uitdagende "Parabolika" gedeelte van het parcours, waar Paul op maximale snelheid overheen wil rijden.

Technologie en voorbereiding

Het succes van deze wereldrecordpoging berust op zorgvuldige planning en precisie-engineering. Paul en zijn collega, David Reimund van de Fulda University of Applied Sciences, werkten onvermoeibaar door aan de technologie van het project. Hoewel de ontwikkeling van de motor hun eerste focus was, speelde de SKF bijdrage van hybride DGBB’s en smering een cruciale rol bij het zorgen voor een soepele werking en efficiëntie van de auto.

Ondersteuning en erkenning

De wereldrecordpoging met Bobby Car heeft veel aandacht getrokken en ongeveer 40 belangstellende wonen het evenement bij. Vertegenwoordigers van Fulda University, sponsoren, vrienden, familie en examinatoren van het Record Institute for Germany en Guinness World Records zullen aanwezig zijn om getuige te zijn van deze historische poging.

De SKF bijdrage van wieleindoplossingen onderstreept de toewijding van het bedrijf aan innovatie en het vergroten van het potentieel van elektromotoren in racen. 

Naast het streven naar een wereldrecord, draagt het project van Paul en Reimund een bredere boodschap van innovatie uit en toont het de mogelijkheden van elektromotoren in de racewereld. Terwijl de wereld op 10 augustus wacht op de opwindende prestatie, is SKF er trots op een belangrijke partner te zijn in deze ongekende Bobby Car wereldrecordpoging. Met de levering van hybride groefkogellagers en geavanceerde smeertechnologie, drukt SKF zijn stempel op de motorsportwereld en toont het zijn toewijding aan het bevorderen van innovatie en vooruitgang. Dit spannende evenement benadrukt niet alleen het potentieel van elektrisch aangedreven voertuigen, maar ook het belang van samenwerking tussen industrie en academische wereld. SKF en het team achter deze onderneming kijken er samen naar uit om een nieuw wereldrecord te zetten en toekomstige generaties ingenieurs te inspireren.

SKF Automotive | SKF sponsort wereldrecord poging bobby car e-bob in Duitsland