SKF stuwt prototype motorfiets naar een wereldrecord van een 4.183,8 km lange trip

Nieuws2023-09-11

Een extra grote brandstoftank, aangepaste wiellagers en andere innovaties dragen eraan bij dat een prototype motorfiets een nieuw afstandswereldrecord halen op één tank brandstof.

SKF heeft zijn steentje bijgedragen aan het vestigen van een nieuw wereldrecord: de verste afstand afgelegd door een prototype motorfiets met één tank brandstof. 
De prototype motorfiets legde 4.183,8 km af van Albino in Noord-Italië naar de Noordkaap in Noorwegen, zonder te tanken. SKF hielp de leverancier van motorfietsonderdelen Acerbis bij het AC50-project om de tweewieler te ontwerpen.
Het AC50-project zorgde voor een aantal belangrijke doorbraken, met voorop het herontwerp van de brandstoftank zodat deze een inhoud kreeg van 108 liter brandstof. Daarnaast leverde SKF een aangepast ontwerp voor de wiellagers en afdichtingen om de reis zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken.

"Toen Acerbis het AC50-project beschreef, begrepen we dat achter deze wereldrecordpoging een duurzaamheidsuitdaging schuilging, wat past in onze duurzaamheidsstrategie", aldus Nicolas Berruet, business development manager bij SKF. 

Voordat voertuigen zoals motorfietsen volledig overstappen op elektrische energie, is het belangrijk om ze energiezuiniger te maken. Projecten zoals AC50 laten zien dat een goed ontwerp kan helpen om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden.

"Voor AC50 was er vooral behoefte aan efficiënte oplossingen om het energieverbruik van de motorfiets te verminderen," zegt Paolo Giraudo, projectmanager bij SKF. "We stelden vooral efficiëntieverliezen van de wielen vast, dus boden we een aangepast ontwerp voor de wiellagers en -afdichtingen."

De lagers werden ontworpen om de wrijving te verminderen zonder in te boeten aan bedrijfszekerheid, en de afdichtingen combineerden een lage wrijving met een hoge bescherming.

In juni 2023 legden drie estafetterijders een zorgvuldig geplande route af met de motorfiets tegen een gemiddelde snelheid van 70 km/u. Na Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Finland te hebben doorkruist, kwam het team op 15 juni aan bij de Noordkaap en vestigde zo het record. 

Guido Acerbis, CEO van Acerbis: "Als kind droomde ik ervan om in het Guinness World Records boek te komen. Vandaag is die droom werkelijkheid geworden."