Duurzaamheid heeft prioriteit: De missie van SKF Vehicle Aftermarket is het verminderen van de totale uitstoot tijdens de gehele levenscyclus

Nieuws2023-06-06

Wij streven ernaar de nuttige levensduur van het bestaande wagenpark te verlengen met behulp van onze componenten en services.

Reparatie, hergebruik en recycling in plaats van nieuwe producten is van groot belang, met name in de automotive industrie. Bij SKF erkennen we ten volle de noodzakelijke impact die deze handelingen hebben op het milieu. Voor ons draait duurzaamheid in de onafhankelijke aftermarket van de automotive industrie om het grotere doel om de uitstoot tijdens de gehele levenscyclus te verminderen. Via onze divisie vehicle aftermarket wil SKF de nuttige levensduur van bestaande voertuigen verlengen. We begrijpen meer dan ooit dat de emissies die vrijkomen tijdens de productie van nieuwe voertuigen onweerlegbaar hoog zijn. Zoals Philipp Herlein, SKF Vehicle Aftermarket Business Director, in een recent interview heeft benadrukt, zijn de emissies samenhangend met de productie van een nieuw voertuig bewezen hoog, dus is het van cruciaal belang dat we met de bestaande personenauto's kunnen blijven doorrijden.

De opkomst van voertuigen met alternatieve brandstoffen, zoals hybriden en elektrische auto's, toont aan dat de industrie vooruitgang boekt bij het bestrijden van de dreiging van klimaatverandering. Het SKF productassortiment voor auto's, vrachtwagens en tweewielers wordt ontwikkeld om minder wrijving te genereren en een veilige wereld van mobiliteit te bieden. SKF ondersteunt de revolutie van elektrische voertuigen met volledige focus op alle OEM-ontwikkeling in het EV-segment. En vanuit een end-to-end milieuperspectief moeten we bij SKF het bestaande wagenpark in de beste staat houden en daarom de algehele emissiebalans helpen, aldus Philipp.

Volgens het Europees Milieuagentschap zorgt het wegvervoer voor het grootste deel van de totale vervoersemissies met 77% in 2020 in de Europese Unie. Bovendien heeft individuele mobiliteit met de auto de grootste impact en is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de broeikasgasemissies van het vervoer. Dus, voor een individuele auto-eigenaar die op zoek is naar een nieuw alternatief, zou de beste oplossing kunnen zijn om hun bestaande voertuig te behouden, het goed te onderhouden en het in de beste brandstofbesparende staat te houden.

Vervoer is een belangrijke bron van broeikasgasemissies en staat vandaag de dag voor ongeveer 17% van deze emissies. Zware vrachtwagens vertegenwoordigen een groot deel hiervan. In Noord-Amerika was SKF onlangs betrokken bij een klantencase die een groot wagenpark met bedrijfswagens exploiteert. Dit betekent dat het actief is in de sectoren zwaar vuil en afvalbeheer. Het SKF team besloot om een praktijktest uit te voeren met SKF afdichtingen die specifiek ontworpen zijn voor toepassingen in bedrijven die met zwaar vuil werken. De resultaten overtroffen alle verwachtingen. Deze praktijksituatie is een overtuigend voorbeeld van hoe SKF producten een tastbaar verschil kunnen maken. Door bedrijfsvoertuigen langer in actieve staat te houden, draagt SKF bij aan een duurzamere en hulpbronnenefficiëntere samenleving. Door innovatie en toewijding blijft SKF oplossingen ontwikkelen die de levensduur van voertuigen verbeteren, wat zowel bedrijven als het milieu ten goede komt.