Zorg voor veiligheid met SKF remblokken van hoge kwaliteit

SKF monteur in hart en nieren2024-05-28

Het remsysteem is een van de meest kritieke onderdelen van een voertuig en heeft een directe invloed op de veiligheid. Van de verschillende elementen binnen dit systeem zijn de remblokken van cruciaal belang. Ze zorgen ervoor dat het voertuig veilig en effectief stopt, wat de keuze van hoogwaardige remblokken essentieel maakt. Met meer dan een eeuw ervaring blinkt SKF uit in de ontwikkeling van OE- en aftermarket-oplossingen, waaronder remschijven met geïntegreerde lagers, en biedt bijna 900 verschillende rembloksets voor verschillende toepassingen.

Voordelen van hoogwaardige remblokken

  • Langere levensduur: Superieure remblokken zijn bestand tegen hogere belastingen en hebben een hogere slijtweerstand, wat een langere levensduur garandeert.
  • Betere remprestaties: Hoogwaardige remblokken zorgen voor een betere controle en efficiëntie van de auto, essentieel in noodgevallen.
  • Kostenbesparing: Minder vaak vervangen betekent lagere onderhoudskosten.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid: Producten van gerenommeerde fabrikanten zoals SKF maken gebruik van hoogwaardige materialen, wat het risico op pech onderweg reduceert en de verkeersveiligheid verbetert

SKF remblokken: geavanceerde technologie

SKF remblokken gebruiken oppervlaktewarmtebehandeling technologie voor superieure remefficiëntie. De speciale coating verhoogt de oppervlaktedruk tussen het remblok en de remschijf tijdens het eerste inremmen na vervanging, wat resulteert in een tot 20% kortere remweg. De keramische toevoegingen in de SKF blokken bieden verschillende voordelen, waaronder een laag stofgehalte voor schonere wielen, een langere levensduur dankzij de grotere duurzaamheid en geluidsreductie voor stillere remprestaties.

Hoogwaardige remblokken zijn om verschillende redenen van cruciaal belang. Ze zorgen voor een betere remwerking, vooral in noodgevallen, en hebben een langere levensduur, wat zich vertaalt in lagere kosten. Bovendien blijven ze bij hoge temperaturen goed presteren dankzij hun hittebestendigheid. Moderne keramische blokken zorgen voor minder stof en slijtage, waardoor de wielen schoner blijven en het milieu ten goede komt.

Hoe werken remschijven

Remblokken werken samen met remschijven (rotoren) om de beweging van je voertuig tot stilstand te brengen, waarbij schijfremmen de voorkeur hebben boven trommelremmen vanwege hun efficiëntie en hun weerstand tegen hogere temperaturen. Tijdens normaal rijden kunnen remschijven opwarmen tot temperaturen tussen 200 en 400 graden Celsius, terwijl onder extreme omstandigheden temperaturen kunnen stijgen tot 500 graden. Oververhitting kan verschillende gevolgen hebben, waaronder fading, waarbij de remwerking afneemt door hoge temperaturen; vervormingen van de schijven als gevolg van snelle opwarming en afkoeling, waardoor verschillen in oppervlakteniveau en pulsatie ontstaan en hogere slijtage van remschijfmateriaal door hoge temperaturen.

Remblokken en -schijven: hun werking

De met frictiemateriaal beklede remblokken worden op de schijf geklemd wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, waardoor het voertuig wordt afgeremd. Een hogere pedaaldruk leidt tot meer remkracht. Slijtage van de schijven is onvermijdelijk, maar kan worden verergerd door oververhitting of verontreinigingen zoals zand.

Tekenen van versleten remblokken

  • Problemen met remmen: Er is meer kracht nodig om het voertuig tot stilstand te brengen.
  • Langere remafstand: Langere remweg.
  • Naar één kant trekken: Voertuig beweegt tijdens het remmen.
  • Pulsatie: Trillingen tijdens het remmen.
  • Veel geluid: Ongewone geluiden tijdens het remmen.
  • Pedaalweerstand verandert: Variaties in de rempedaaldruk.

Als deze symptomen zich voordoen, dien je onmiddellijk het remsysteem controleren en versleten of defecte onderdelen te vervangen.

Wij maken het onderhoud van remmen eenvoudig: Doe jij voldoende?

Naast het controleren van remblokken en remschijven is het van cruciaal belang om rekening te houden met verschillende aspecten van het remsysteem van je auto. Dit omvat de controle van het goed functioneren van de remblokslijtagesensoren voor het leveren van nauwkeurige slijtage-informatie en het regelmatig controleren van het hydraulisch systeem, inclusief het peil en de toestand van de remvloeistof. Vervanging wordt aanbevolen om de 2 jaar of 30.000 - 50.000 km, volgens de richtlijnen van de fabrikant. De remvloeistof moet maandelijks worden getest en worden vervangen als deze een verbrande geur of er donker uitziet of als het rempedaal zacht aanvoelt. Het is ook belangrijk om bevestigingsonderdelen zoals veren, geleiders en klemmen te inspecteren op tekenen van beschadiging en het antiblokkeersysteem (ABS) te controleren om blokkeren van de wielen te voorkomen.

Elektrische en hybride voertuigen vereisen speciale aandacht vanwege hun specifieke belasting van de remblokken als gevolg van zwaarder gewicht en verschillende remmechanismen. SKF biedt blokken met de EV-index die speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen om problemen met geluid en slijtage aan te pakken. Regelmatige reminspecties, bij voorkeur tweemaal per jaar tijdens het wisselen van zomer/winterbanden, zijn essentieel voor blijvende optimale remprestaties. SKF rembloksets bevatten vaak de noodzakelijke accessoires zoals slijtage-indicatoren, schroeven en remklauwplaten, die voldoen aan OE-specificaties.

Professioneel advies en installatie zijn van het grootste belang bij het kiezen van de juiste remblokken, rekening houdend met factoren zoals rijstijl, voertuigtype en gebruiksomstandigheden. Het raadplegen van een professional zorgt voor een juiste beoordeling en vervanging van remonderdelen, waardoor het risico op ernstige problemen en ongevallen door onjuiste montage of remblokken van slechte kwaliteit wordt verkleind.

SKF heeft zich ertoe verplicht om betrouwbare remblokken van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn voor hogere veiligheid en prestaties. Vertrouw op SKF expertise voor de remmen die passen bij jouw auto en zorg voor je veiligheid op de weg.