10 motordistributiegereedschapssets voor meer dan 5000 toepassingen in het Europese wagenpark.
Het distributiesysteem is een delicaat onderdeel van de moderne motor en slechte reparatietechnieken zijn de hoofdoorzaak van mechanische defecten. Daarom biedt de SKF Vehicle Aftermarket 10 specifieke motordistributiegereedschappen. Hiermee kunnen automonteurs snel en correct reparaties uitvoeren aan het distributiesysteem van vele verschillende populaire auto's.
Bij de meeste motoren die met een distributieriem worden aangedreven is het belangrijk het juiste gereedschap te gebruiken wanneer het systeem wordt vervangen. De aangedreven componenten zoals de nokkenas, de krukas en zelfs de dieselinjectiepomp moeten in de juiste positie worden vergrendeld wanneer de oude distributieriem en andere componenten worden verwijderd en de nieuwe set wordt gemonteerd. Als dit niet gebeurt, kan dure en vaak onherstelbare schade aan de motor ontstaan.
De SKF motordistributie gereedschappen bieden alle nodige componenten om de synchronisatie tussen nokkenas en krukas te behouden en het distributiesysteem veilig en correct te vervangen.
Wat zijn de kenmerken en voordelen?
“In Europa wordt 68% van de distributiesystemen aangedreven door de distributieriemtechnologie. Defecten aan het distributiesysteem zijn erg duur en tijdrovend. Deze speciale gereedschappen ondersteunen de automonteurs bij hun dagelijkse werkzaamheden en stellen hen in staat te reparaties direct vanaf de eerste keer perfect uit te voeren.
De 10 motordistributie gereedschapssets dekken samen in totaal 90 distributieriemsets en distributieriemsets met waterpomp en zijn geschikt voor ruim 5000 toepassingen in het Europese autopark.
Het complete gereedschapsassortiment van de SKF Vehicle Aftermarket telt nu in totaal 16 sets. Naast de 10 nieuwe motordistributie gereedschappen bestaat ons gereedschapsassortiment uit: