Stimulering van elektrische mobiliteit: Zo werkt SKF aan de elektrificering van mobiliteit

Nieuws2024-03-07

In de wereld van innovatie in de automotive industrie zijn elektrische voertuigen (EV's) een baken van duurzame mobiliteit, waardoor de manier waarop we denken over transport radicaal verandert. Met hun milieuvriendelijke ontwerp en indrukwekkende prestaties spreken EV's tot verbeelding van consumenten over de hele wereld, waardoor er een aardverschuiving naar een groenere toekomst op de weg is ontstaan.

De geboorte van elektrische mobiliteit

Het begin van elektrische voertuigen is eind 19e eeuw, waar visionaire uitvinders als Andreas Flocken de weg plaveiden met de creatie van de eerste elektrische auto's. Sindsdien hebben technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verschuivingen elektrische voertuigen van nichemarkten naar grote wonderen geleid, waarbij elk jaar weer nieuwe mijlpalen op het gebied van efficiëntie, bereik en toegankelijkheid worden bereikt.

Elektrische voertuigen zijn een baken van duurzame mobiliteit, waardoor de manier waarop we denken over transport radicaal verandert.

De rol van lagers in elektrische auto's

Nu de automotive industrie elektrificatie omarmt, is de vraag naar betrouwbare en efficiënte componenten nog nooit zo groot geweest. Een van deze cruciale elementen zijn lagers – de ongekroonde helden die soepele en wrijvingsloze bewegingen binnen elektrische voertuigen mogelijk maken. Van wiellagers tot motorlagers, de geavanceerde oplossingen van SKF spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de prestaties en het garanderen van een naadloze werking van elektrische voertuigen.

Elektrische voertuigen vertrouwen op een groot aantal lagers om verschillende componenten te ondersteunen en een soepele werking te garanderen. Van wiellagers tot motorlagers, tandwielkastlagers en meer, een elektrische auto kan gemiddeld tussen de 60 en 80 lagers bevatten. Deze lagers spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van prestaties, het verminderen van wrijving en het verbeteren van de efficiëntie in elektrische voertuigen.

Je weg vinden door het terrein van innovatie

In het dynamische landschap van elektrische mobiliteit is SKF een drijvende kracht achter innovatie en levert zij state-of-the-art lagers en oplossingen die zijn afgestemd op de unieke uitdagingen van elektrische voertuigen. SKF heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van engineering en blijft de grenzen van wat mogelijk is verleggen in samenwerking met autofabrikanten om de benchmarks voor prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid in de EV-sector opnieuw te definiëren.

Kogellagers worden veelvuldig gebruikt in elektrische voertuigen bij draaiende onderdelen zoals wielen, motoren en tandwielen. Deze lagers hebben kleine kogels die tussen de binnen- en buitenloopbanen rollen, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en soepele bewegingen mogelijk worden. SKF biedt een uitgebreid assortiment kogellagers die speciaal zijn ontworpen voor toepassingen in elektrische auto's, waardoor betrouwbaarheid en levensduur worden gegarandeerd.

Dit wordt het pad vooruit

Met het oog op de toekomst is de elektrificatie van de automotive industrie veelbelovend – niet alleen voor het verminderen van emissies en het terugdringen van de klimaatverandering, maar ook voor het bevorderen van een nieuw tijdperk van mobiliteit dat veiliger, slimmer en toegankelijker is voor iedereen. SKF stuurt de innovatie op weg naar een helderdere, schonere toekomst, aangedreven door het grenzeloze potentieel van elektrische mobiliteit.

De innovatieve oplossingen van SKF gaan verder dan lagers en strekken zich uit tot een verscheidenheid aan componenten die essentieel zijn voor de prestaties en veiligheid van elektrische voertuigen. Van stuursystemen tot onderdelen van de wielophanging, wieleindaandrijvingen en transmissiesystemen, SKF producten zijn onmisbaar voor het stimuleren van elektrische mobiliteit en het verbeteren van de rijervaring.

De opkomst van elektrische voertuigen betekent een paradigmaverschuiving in het automotive landschap en luidt een nieuw tijdperk in van duurzaam vervoer, aangedreven door innovatie en vindingrijkheid. SKF streeft voortdurend naar uitmuntendheid en we staan klaar om het pad te leiden naar een groenere, meer opwindende toekomst op de wegen.