De Formule 1, het summum van motorsport, wordt al sinds jaar en dag geassocieerd met snelheid, innovatie en baanbrekende technologie. De laatste jaren richt de sport zich echter ook steeds meer op duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid. Bij SKF hebben we ons altijd onderscheiden in ons streven naar duurzaamheid in de Formule 1. Als wereldwijd toonaangevende leverancier van lagers en technische oplossingen werken we aan verbeteringen om de ecologische voetafdruk te minimaliseren en duurzame praktijken te bevorderen in de hectische wereld van Formule 1.
Ons streven naar een duurzame Formule 1 zodat de sport tegen 2030 CO₂-neutraal kan worden, omvat het ontwerpen van lagers met minder wrijving en een lager gewicht, en het gebruik van milieuvriendelijke materialen en productieprocessen. Het verkennen van technologieën zoals 3D-printen en het toepassen van gesloten procedures voor herfabricage draagt bij aan het verminderen van de CO₂-uitstoot. Door samen te werken met teams, het promoten van oplossingen voor hernieuwbare energie en duurzame e-brandstoffen en het informeren van fans over duurzaamheid buiten het circuit, krijgen deze meer impact.
We zijn ervan overtuigd dat onze innovatieve oplossingen en strategische aanpak de sport naar een groenere toekomst zullen leiden en als voorbeeld zullen dienen voor de motorsportindustrie bij het verminderen van haar ecologische voetafdruk.
Onze betrokkenheid bij Formule 1 beperkt zich niet tot het leveren van hoogwaardige lagers aan de teams. De toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid heeft geleid tot de introductie van innovatieve benaderingen om de impact van de sport op het milieu te verminderen en verantwoorde praktijken te promoten.
Milieuvriendelijke materialen: SKF heeft het voortouw genomen bij de introductie van milieuvriendelijke materialen in zijn lagers en aanverwante onderdelen die in Formule 1 auto's worden gebruikt. Door gebruik te maken van gerecyclede en hernieuwbare materialen minimaliseert SKF het gebruik van eindige hulpbronnen en verkleint het de koolstofvoetafdruk van zijn producten.
Energie-efficiëntie: SKF werkt nauw samen met Formule 1 teams om de energie-efficiëntie te verbeteren en de wrijving in de aandrijflijn en hybride systemen voor energieterugwinning van de auto te verminderen. Door lagers en aanverwante componenten te optimaliseren, verbeteren ze de brandstofefficiëntie, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daalt.
Onderzoek en ontwikkeling: SKF heeft veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om de prestaties en duurzaamheid van zijn producten voortdurend te verbeteren. Door duurzame lagers te maken die minder vaak vervangen hoeven te worden, helpt SKF afval te verminderen en hulpbronnen te sparen.
De inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de Formule 1 staan niet op zichzelf. We werken actief samen met teams en belanghebbenden om een collectief streven naar duurzaamheid te bevorderen. Door allianties te smeden met gelijkgestemde organisaties kunnen we een krachtig netwerk bouwen om positieve verandering binnen en buiten de sport te stimuleren.
Nu de wereld duurzaamheid omarmt als een cruciaal aspect van de toekomst, is het mooi om te zien hoe bedrijven het voortouw nemen in een competitieve arena als de Formule 1. Door duurzaamheid te integreren in onze producten, activiteiten en partnerships laten we zien dat we ons uiterste best doen om de impact op het milieu te beperken en mee te bouwen aan een groenere toekomst voor de motorsportindustrie. Terwijl de sport zich verder ontwikkelt, dienen onze inspanningen als lichtend voorbeeld van hoe bedrijven hun belangen kunnen verenigen met duurzaamheid, wat uiteindelijk zal leiden tot een positieve verandering voor onze planeet.