Vaak voorkomende problemen met koelvloeistofpompen

SKF monteur in hart en nieren2023-01-16

De koelvloeistofpomp (doorgaans een centrifugaalpomp met riemaandrijving) is het hart van het auto koelsysteem. De pomp pompt koelvloeistof rond door heel het systeem terwijl de motor draait om de motortemperatuur optimaal te behouden. 

Omdat koelvloeistof ook voor andere delen van het voertuig belangrijk is, zoals de oliestroom door de warmtewisselaar en de EGR-klep (uitlaatgasrecirculatieklep), is de koelvloeistofpomp een cruciaal systeem voor de normale werking van een auto.

Hier bekijken we enkele van de vaakst voorkomende problemen die zich met het koelvloeistofpomp kunnen voordoen.

Overmatig gebruik van Afdichtpasta

Als de koelvloeistofpomp geen pakking bevat, wordt pasta gebruikt om de pomp af te dichten op het motorblok. Het aanbrengen van de juiste hoeveelheid pasta is van cruciaal belang om schade aan de interne afdichting van de pomp te voorkomen. Overmatig gebruik van pasta kan vervuiling van het systeem en schade aan de mechanische afdichting veroorzaken. Dit leidt vaak tot lekkage van de koelvloeistofpomp, wat een negatieve invloed kan hebben op de motorwerking en verdere schade en motordefecten kan veroorzaken.

Breng geen pasta aan op koelvloeistofpompen met een pakking of statische O-ringafdichting.

Overmatig gebruik van pasta kan vervuiling van het systeem en schade aan de mechanische afdichting veroorzaken.

Vervuilde of verkeerde koelvloeistof

De dynamische afdichting scheidt het 'natte' gedeelte van de koelvloeistofpomp van het 'droge'. Het is belangrijk om te begrijpen dat de afdichting alleen goed kan functioneren met de juiste en schone koelvloeistof. Vuil of andere kleine deeltjes kunnen de afdichting beschadigen en de levensduur van de koelvloeistofpomp drastisch verkorten. 

Afdichtingen van een pas gemonteerde koelvloeistofpomp kunnen lichte lekkage bij de aftapopening vertonen, maar alles wat verder gaat zijn problematisch en worden waarschijnlijk veroorzaakt door verkeerde of vervuilde koelvloeistof. Een lekkende cilinderkoppakking of interne lekkage van een watergekoelde EGR zijn vaak voorkomende oorzaken van koelvloeistofvervuiling, die schade aan andere onderdelen kan veroorzaken en tot interne motordefecten kan leiden.

Gebruik nooit koelvloeistoffen door elkaar! Het mengen van verschillende soorten koelvloeistof kan tot ernstige technische problemen leiden en een gevaarlijk chemisch mengsel doen ontstaan dat mogelijk schadelijk is.

Gebruik nooit koelvloeistoffen door elkaar! Het mengen van verschillende soorten koelvloeistof kan tot ernstige technische problemen leiden en een gevaarlijk chemisch mengsel doen ontstaan dat mogelijk schadelijk is.