Ontdek hoe we klassieke auto’s het eeuwige leven geven

Nieuws2023-01-16

Ben je eigenaar van een klassieke auto? Heb je de echte kick ervaren van zo'n uniek exemplaar te bezitten en ermee te rijden? Wij zijn gepassioneerd door auto's, dus hebben wij de classic range op de markt gebracht. Een nieuwe lijn van klassieke auto-onderdelen als eerbetoon aan ons auto-erfgoed. 

Onze nieuwe productlijn zorgt ervoor dat je oude auto veilig en vlot blijft rijden. Deze premium productlijn bestaat uit premium wiellagersets waaronder: SKF OE-lagers, bevestigingsmiddelen, SKF Grease-technologie, gedrukte montage-instructies en een echtheidscertificaat voor een professionele reparatie. De hoogwaardige doos, met een aantrekkelijk klassiek ontwerp, is uniek voor de markt van oldtimers. De premiumdoos is ontworpen om de bescherming van alle erin verpakte onderdelen te garanderen.

Premiumkwaliteit voor premiumklanten

Met een klassieke auto beleef je een heel andere rijervaring dan met moderne auto's, waardoor autorijden een prachtige ervaring wordt. Als onbetwiste leider in de productie van wiellagers sinds 1907 hebben wij een natuurlijke band met deze historische auto's en hebben wij ons door de jaren heen toegelegd op kwaliteit en perfecte prestaties. De unieke verpakking omvat aangepaste lagen per lagerdiameter voor optimale bescherming en een echtheidscertificaat dat de loyaliteit van garages en eindgebruikers garandeert. Dit echtheidscertificaat omvat de goedkeuring van de kwaliteitscontrole door SKF, een QR-code die toegang geeft tot alle informatie over de set, en een speciaal vak met de stempel van de monteur, reparatiedatum en kilometerstand, waardoor de reparatie volledig traceerbaar is.

De uitgebreide reeks producten die we aanbieden, dekt de meest populaire iconische en prestigieuze klassieke auto's op de markt. Onze catalogus bevat betrouwbare verwijzingen naar de originele toepassingen voor een snelle en veilige identificatie van de onderdelen. Deze gloednieuwe reeks zal in een eerste fase uit 40 sets bestaan voor exclusieve en iconische modellen zoals de Jaguar E-Type, Lancia Fulvia... en wordt de komende maanden uitgebreid.

Deze nieuwe productlijn biedt een uitgebreide reeks producten voor de meest populaire iconische en prestigieuze klassieke auto's op de markt.

“Klassieke voertuigen worden erg gekoesterd door gepassioneerde bestuurders en wij delen die passie. We zijn dan ook verheugd deze gloednieuwe reeks te kunnen lanceren, die een natuurlijke uitbreiding is van ons premium aanbod van wiellagers. Eigenaars van klassieke auto's verdienen producten van hoge kwaliteit om deze historische exemplaren te onderhouden", aldus Christophe Laurans, Product Line Manager Chassis.

Deze nieuwe lijn houdt oude auto’s jong en zorgt ervoor dat ze vlot blijven rijden. Deze auto's zijn niet zomaar een vervoersmiddel, ze geven de eigenaar ook een identiteit.  Wij bewaren de geschiedenis door klassieke wagens het eeuwige leven te geven.