BYD en SKF; samen op een groene reis naar duurzame mobiliteit

Nieuws2024-05-10


In de snelle wereld van innovatie in de automotive sector zijn partnerschappen de drijvende kracht achter baanbrekende ontwikkelingen. Bij SKF Automotive kondigen we met trots onze nieuwste samenwerking met BYD aan, een partnerschap dat het landschap van elektrische voertuigtechnologie (EV) hervormt en ons naar een groenere, duurzamere toekomst stuwt.

Onze reis met BYD kende vele mijlpalen, de laatste is de prestigieuze prijs die we van BYD hebben ontvangen. Bij SKF zijn we vereerd dat we begin 2024 de "优质供应商奖 2023 Outstanding Supplier Award" van BYD hebben ontvangen. Deze erkenning onderstreept onze toewijding aan uitmuntendheid en onze toewijding om de grenzen van innovatie te verleggen. Het is niet de eerste keer dat BYD ons met een prijs vereerd; we hebben ook de 2022 Outstanding Supplier Award ontvangen, wat onze krachtige samenwerking nog verder versterkt.

优质供应商奖 2023 Outstanding Supplier Award


Als 's werelds toonaangevende leverancier van lagers, afdichtingen en andere essentiële automotive componenten hebben wij altijd voorop gelopen op het gebied van innovatie. Onze toewijding aan uitmuntendheid en onze inzet om de grenzen van het mogelijke te verleggen, heeft ons een reputatie opgeleverd als betrouwbare partner voor fabrikanten over de hele wereld.

Nu gaan we nog een stap verder in onze inzet voor innovatie met BYD, een toonaangevende kracht in de elektrische auto-industrie in China. BYD, dat staat voor "Build Your Dreams", deelt onze visie op een schonere, duurzamere toekomst en is toonaangevend in de ontwikkeling van elektrische voertuigen en oplossingen voor hernieuwbare energie.

Door onze samenwerking met BYD speelt SKF Automotive een sleutelrol in het radicaal veranderen van onze manier van denken over transport. Van elektrische auto's tot hybride systemen, onze premium oplossingen zijn de drijvende kracht achter de auto's van morgen en brengen ons op weg naar een betere, heldere toekomst. De sterke samenwerking tussen SKF en BYD Auto blijkt uit de snelle reactie van SKF op de toegenomen vraag en de verkorte projectcycli van BYD in de grote waardeketen, wat onze toewijding aan innovatie en efficiëntie bevestigt.

Een van de belangrijkste gebieden waar SKF Automotive invloed heeft, is op het gebied van elektrische aandrijfsystemen. Als de belangrijkste leverancier van e-drive lagers voor BYD stimuleren we de elektrische revolutie met de levering van hoogwaardige componenten die nodig zijn voor de aandrijving van de volgende generatie elektrische voertuigen.

Maar onze samenwerking met BYD gaat verder dan alleen het leveren van onderdelen. We werken nauw samen met BYD om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de grenzen verleggen van wat mogelijk is in de wereld van elektrische voertuigen. Van geavanceerde materialen tot nieuwe productietechnieken, we leggen voortdurend de lat hoger om producten te leveren die de verwachtingen van onze klanten overtreffen.

Onze samenwerking met BYD heeft al indrukwekkende resultaten opgeleverd. Het marktaandeel van SKF Automotive is van 25% in 2023 gestegen tot een indrukwekkende 40% in 2024, SKF is sterker dan ooit aanwezig op de markt voor elektrische auto's. En met initiatieven, zoals de ontwikkeling van enkelrings carbonitreren en doorstroomovens, maken we de weg vrij voor nog meer succes in de komende jaren.

SKF Automotive | BYD en SKF; samen op een groene reis naar duurzame mobiliteit