De perfecte beweging is degene die je kunt stoppen

Nieuws2023-01-16

SKF heeft een leidende positie in het leveren van robuuste oplossingen voor de automotive aftermarket industrie. Na meer dan een eeuw ervaring in rotatie voor OE en de Aftermarket, en als aanvulling op de reeds bekende remschijven met lagers, introduceert SKF een compleet nieuwe serie SKF remblokken, altijd in overeenstemming met de Europese regelgeving ECR90.

In vergelijking met de standaard remblokken die op de markt zijn, zijn onze remmen aanzienlijk verbeterd wat betreft de toegepaste materialen.

Deze nieuwe remblokken zijn speciaal ontworpen voor alle wegomstandigheden. In vergelijking met de standaard remblokken die op de markt zijn, zijn onze remmen aanzienlijk verbeterd wat betreft de toegepaste materialen. De meeste hebben nu keramische componenten die zorgen voor minder stofproductie, uitstekende duurzaamheid en minimaal geluid. Deze geluidsreductie is bewezen in vergelijkende tests die door SKF zijn uitgevoerd met andere producten van verschillende fabrikanten. De test is gebaseerd op de SAE J2521 geluidstest. Op alle niveaus presteerden de SKF remblokken beter dan de concurrentie.

Het nieuwe geïntegreerde systeem vergroot de veiligheid en het comfort van bestuurders en passagiers dankzij de nieuwe functies, zoals de elektrische slijtage-indicator die de bestuurder waarschuwt wanneer de remblokken bijna versleten zijn. Bovendien heeft het SKF remblok oppervlaktewarmtebehandeling ondergaan voor onmiddellijke remprestaties. Het heeft een oppervlaktecoating die het inloopgedrag tussen de remblokken en de remschijven vanaf de eerste keer remmen verbetert, waardoor de bestuurder voelt dat hij of zij de volledige controle over het voertuig heeft. Tegelijkertijd kan het de remweg met wel 20% verkorten en biedt zo de bestuurder absolute veiligheid vanaf de eerste stop.

Hoe gaat de installatie?

Voor een gemakkelijkere installatie worden de meeste SKF rembloksets geleverd met alle toebehoren in de doos: elektrische slijtage-indicatoren, bouten en remklauwclips die voldoen aan de OE-specificaties. De nieuwe accessoireset vervangt de oude set en zorgt voor een optimale geluidsreductie tijdens gebruik. Al deze componenten maken een perfecte installatie mogelijk, verminderen onverwacht piepen en zijn tegelijkertijd eenvoudig uit te wisselen.