Voordat je begint

Volg veiligheidsrichtlijnen en tips voor een professionele reparatie.
Customer and dealer in garage iPad product selection

Volg altijd de procedures voor verwijdering en vervanging van de autofabrikant. Ondersteun het voertuig volgens de richtlijnen van de garage voor gezondheid en veiligheid. Als deze richtlijnen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot letsel of materiële schade. SKF wijst iedere aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van niet-naleving van deze instructies van de hand. 

Wees extra aandachtig bij werkzaamheden aan auto’s met een start-stopsysteem! Neem de juiste veiligheidsmaatregelen vóór het uitvoeren van werkzaamheden aan een auto met een start-stopsysteem. Bij goed beveiligde auto’s zal de ECM een open motorkap of portier detecteren, maar bij andere auto’s kan de motor onverwacht opnieuw starten tijdens werkzaamheden in de motorruimte. Het is zelfs mogelijk dat één automerk verschillende systeemafstellingen gebruikt. Koppel de accu los zoals beschreven door de autofabrikant of verwijder de sleutel uit het contact om geen risico te nemen. 

Download al het beschikbare ondersteuningsmateriaal en druk het af. Ga naar de website van SKF of scan de QR-code op de SKF verpakking om specifieke montage-instructies van SKF, technische bulletins, motorschema’s of aanvullende onderhoudsinformatie te verkrijgen via je smartphone (je kunt eenvoudig een QR-codelezer downloaden in de app store).

Aftermarket-onderdelen

Precieze onderdelen wereldwijd verkrijgbaar 

Waar je ook gevestigd bent, ons grote netwerk van distributeurs kan je de onderdelen leveren die je nodig hebt om te groeien in je business.  

Vaak gestelde vragen

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over producten, voertuigen en reparaties.