La prima scelta dei rider per condizioni gravose

Kit ruota HD per motocicli

I cuscinetti ruota delle moto sono esposti a forte contaminazione nelle applicazioni fuoristrada, tra cui lavaggi frequenti e intensi che ne riducono la durata di esercizio. Quando il nostro kit cuscinetto e tenuta ruota standard non è una soluzione idonea a causa delle condizioni estreme dell’applicazione, scegli un kit ruota per impieghi gravosi: la soluzione perfetta per mozzi ruota che assicura attrito ridotto, intervalli di manutenzione più lunghi e maggiore durata dei cuscinetti in condizioni estreme.
VKWB HD fond blanc (Wheel kit HD)

Video promozionale

Monta in sella e goditi l’esperienza con l’esclusivo Kit ruota SKF per impieghi gravosi

Caratteristiche e prestazioni

Protezione collaudata contro la contaminazione: abbinate ai nostri cuscinetti, le tenute HD assicurano una protezione affidabile contro la contaminazione negli ambienti più gravosi.

Massima resistenza ai lavaggi: grazie al loro design esclusivo, queste tenute per impieghi gravosi migliorano la protezione dei cuscinetti durante i lavaggi ad alta pressione delle bici.

Attrito ridotto: il design brevettato della tenuta SKF assicura una riduzione dell’attrito rispetto a tutte le altre tenute standard, senza compromettere la protezione della tenuta in funzionamento.

Kit per interventi di manutenzione completi per una maggiore durata: oltre ai cuscinetti appositamente selezionati e alle tenute specificamente progettate, i distanziali sottoposti ad anodizzazione dura garantiscono le prestazioni della tenuta nel tempo.

Video

Perché i Kit ruota HD fanno la differenza

Documenti