Unità testa di tenuta 2.0

L’unità testa di tenuta 2.0 è un sistema di tenuta avanzato per ammortizzatori a elevate prestazioni, che offre lunga durata ed efficienza di tenuta, grazie a una nuova mescola a base di NBR, un anello di appoggio in plastica e un design della tenuta statica ottimizzato, tutto in un’unica soluzione compatta.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Caratteristiche e prestazioni

Design monoblocco integrato: combina più componenti in un’unica unità, semplificando l'installazione e riducendo i tempi di assemblaggio.

Geometria di tenuta avanzata e mescola NBR: progettata per funzionare in maniera affidabile a temperature estreme da -40°C a +140°C, assicurando tenuta e ammortizzazione costanti.

Geometria della tenuta esterna ottimizzata: la tenuta statica sul diametro esterno riprogettata semplifica il montaggio e lo smontaggio, migliorando la manutenibilità e le prestazioni.

immagini prodotto