Tenute per pistoni per moto

La tenuta per pistoni SKF è una soluzione di tenuta progettata per le forcelle e gli ammortizzatori delle moto, che assicura un’eccellente ritenzione di olio e aria grazie alle mescole a base di NBR a basso attrito e al design ottimizzato di SKF.
Piston seal

Caratteristiche e prestazioni

Prestazioni di tenuta superiori: assicura un’eccellente funzione di ritenzione dell’olio e dell’aria in forcelle e ammortizzatori, aumentando la durata e l’affidabilità.

Funzionamento a basso attrito: realizzata con mescole NBR avanzate per ridurre l’attrito e aumentare la reattività delle sospensioni.

Design ottimizzato: la geometria ottimizzata consente di aumentare l’efficienza di tenuta per evitare la migrazione di aria/olio.

immagini prodotto