Concepite per assicurare basso attrito in funzionamento e massimo contatto con il terreno per un’esperienza in sella epica

Kit tenuta per forcelle per mountain bike

 Le tenute per forcelle MTB sono componenti di protezione essenziali per il sistema di sospensioni anteriore e influenzano notevolmente il comfort del rider e il corretto funzionamento in ambienti estremi. Le tenuta per forcelle SKF MTB per mountain bike sono state sviluppate con le stesse caratteristiche superiori delle tenute per moto: una mescola autolubrificante esclusiva combinata con un design specificamente sviluppato per ciascuna applicazione.
Fork seal kit for MTB v2 01

Video promozionale

Kit tenuta per forcelle per mountain bike

Tenute per forcelle DUAL per MTB: soluzioni innovative per prestazioni superiori

Caratteristiche e prestazioni

Protezione collaudata contro la contaminazione: abbinate ai nostri cuscinetti, le tenute HD assicurano una protezione affidabile contro la contaminazione negli ambienti più gravosi.

Massima resistenza ai lavaggi: grazie al loro design esclusivo, queste tenute per impieghi gravosi migliorano la protezione dei cuscinetti durante i lavaggi ad alta pressione delle bici.

Attrito ridotto: il design brevettato della tenuta SKF assicura una riduzione dell’attrito rispetto a tutte le altre tenute standard, senza compromettere la protezione della tenuta in funzionamento.

Kit per interventi di manutenzione completi per una maggiore durata: oltre ai cuscinetti appositamente selezionati e alle tenute specificamente progettate, i distanziali sottoposti ad anodizzazione dura garantiscono le prestazioni della tenuta nel tempo.