Sviluppate per assicurare prestazioni di tenuta superiori e ridurre l’attrito

Kit tenuta per forcelle per motocicli

Le tenute per forcelle, che sono un componente protettivo essenziale dell'intero sistema di sospensioni anteriore, influenzano notevolmente il comfort di guida e il corretto funzionamento negli ambienti più difficili. I kit tenute per forcelle SKF destinati alle moto sono disponibili in 3 diverse varianti per offrire a ciascun rider la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Video promozionale

Kit tenuta per forcelle per moto

Sviluppati per i rider più esigenti e gli ambienti più estremi

Kit tenuta per forcelle

Kit tenuta per forcelle verde o nero

I kit tenuta per forcelle per moto SKF sono formati da un paraolio e un raschiatore realizzati in una mescola autolubrificante e con un design specifico, sviluppato per ottenere prestazioni di tenuta superiori e maggiore protezione contro acqua e sporcizia.

Sono disponibili per una vasta gamma di applicazioni di fascia alta in verde, il colore distintivo delle tenute SKF, o in nero.

Kit tenuta per forcelle per impieghi gravosi


Il kit tenuta per forcelle per impieghi gravosi è un’evoluzione del kit tenuta verde, con una versione aggiornata del labbro raschiatore, realizzato con un design a doppio labbro che crea un ulteriore labirinto per impedire alla sporcizia di raggiungere il paraolio. Anche la molla del labbro raschiatore è stata ottimizzata con feritoie aperte per limitare la ritenzione del fango e semplificare la pulizia.

Kit tenuta per forcelle Dual Compound

Questo design esclusivo è realizzato con due mescole a base di gomma speciali e le geometrie del labbro raschiatore e del labbro di tenuta sono state riprogettate. La combinazione co-stampata di mescole, abbinata a proprietà ottimizzate del labbro di tenuta, consente un maggiore controllo sull’albero. Inoltre un nuovo inserto in metallo e una molla avvolta aperta sul labbro raschiatore impediscono in maniera efficiente l’ingresso di agenti contaminanti.