Kit boccola per forcelle per moto

Oltre ad assicurare esigenze di manutenzione ridotte e proprietà per basso attrito in presenza di carichi laterali, le boccole SKF sono state sviluppate per abbinarsi perfettamente alle tenute SKF. Le boccole per forcelle SKF combinano la resistenza dell’acciaio con uno strato scorrevole autolubrificante a base di PTFE, per consentire prestazioni fluide e a basso attrito. Uno strato intermedio in bronzo migliora la dissipazione del calore e l’adesione tra gli strati. La parte posteriore rivestita in rame protegge dalla corrosione. Dopo un breve periodo di rodaggio, un sottile strato di PTFE viene trasferito alla controfaccia, assicurando proprietà ottimali di basso attrito e resistenza all'usura.
Fork bushings packaging

Boccola per forcelle

Boccole per forcelle SKF progettate per le massime prestazioni

Caratteristiche e prestazioni

Eccellenti proprietà di riduzione dell’attrito: lo strato scorrevole a base di PTFE assicura movimenti fluidi e minima resistenza, migliorando la reattività delle sospensioni e il comfort del rider.

Marcature dimensionali: marcature chiare e precise sulle boccole semplificano l’identificazione e il montaggio, aumentando l’efficienza del gruppo.

Elevata capacità di carico: il robusto supporto in acciaio consente alle boccole di sopportare carichi pesanti e urti, rendendole ideali per condizioni di guida impegnative.

Stabilità termica in una vasta gamma di temperature: progettate per assicurare un funzionamento affidabile a temperature sia basse che elevate, consentono prestazioni uniformi in vari ambienti.

Minimo gioco in esercizio: le tolleranze ristrette riducono il gioco e le vibrazioni contribuendo a rendere la guida più stabile e controllata.