Pistone flottante

Il pistone flottante SKF è un modulo di tenuta integrato per i serbatoi degli ammortizzatori delle due-ruote, progettato per ridurre l'attrito e la permeazione dell'azoto, al fine di migliorare l’esperienza dei rider e prolungare la durata delle sospensioni. Assicura funzionamento stabile, maggiore affidabilità e installazione semplificata.
Floating piston 2 01

Caratteristiche e prestazioni

Prestazioni stabili con meno perdite di gas: la superficie della membrana di minori dimensioni riduce al minimo la permeazione dell’azoto, assicurando prestazioni degli ammortizzatori più uniformi nel tempo.

Tenuta affidabile e prevenzione delle perdite: un labbro di tenuta appositamente progettato riduce le perdite di olio, aumentando l’affidabilità e prolungando la durata del sistema di sospensioni.

Maggiore comfort e controllo di guida: la membrana a basso attrito migliora la reattività e il comfort, offrendo maggiore controllo e una manovrabilità più fluida.

Montaggio semplificato: il design monoblocco integrato semplifica l’installazione grazie all’assenza di più singoli componenti.

immagini prodotto