Kit tenuta per forcelle Dual Compound per mountain bike

Le tenute per forcelle MTB sono componenti di protezione essenziali per il sistema di sospensioni anteriore e influenzano notevolmente il comfort del rider e il corretto funzionamento in ambienti estremi.   Questa tenuta per forcelle completamente riprogettata, che si aggiunge alla consolidata gamma di tenute per forcelle SKF, è già disponibile sul mercato da oltre 10 anni ed è realizzata con mescole a base di gomma di nuova concezione e nuove geometrie sia per il labbro raschiatore che per quello di tenuta.   La combinazione co-stampata di mescole, abbinata a proprietà ottimizzate del labbro di tenuta, consente un maggiore controllo sull’albero. Inoltre un nuovo inserto in metallo e una molla avvolta aperta sul labbro raschiatore impediscono in maniera efficiente l’ingresso di agenti contaminanti.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Video promozionale

Kit tenuta per forcelle Dual Compound per mountain bike

Caratteristiche e prestazioni

Funzione di tenuta più robusta: le mescole a base di gomma esclusive e le nuove geometrie del labbro di tenuta assicurano una protezione affidabile della forcella.

Funzione di esclusione degli agenti contaminanti ottimizzata: la molla avvolta aperta sul labbro raschiatore impedisce in maniera efficace l’ingresso di agenti contaminanti.

Minimo attrito per un migliore controllo del veicoli: la mescole co-stampate, abbinate a proprietà e design ottimizzati del labbro di tenuta, consentono una maggiore riduzione dell’attrito senza compromettere la funzione di tenuta.

I Kit tenuta per forcelle Dual Compound di SKF sono disponibili in colori personalizzati e in varie dimensioni per le forcelle MTB di fascia alta.

Dialed

adj. Quando sei equipaggiato al meglio puoi sfruttare al massimo le tue capacità e ottenere le migliori prestazioni