Riparazioni semplificate e componenti protetti per un risultato accurato e professionale

Attrezzature per i cuscinetti ruota

Smontare un cuscinetto ruota HBU 2.1 (cuscinetto compatto), ma ancor più importante, montare il cuscinetto ruota su un veicolo sono operazioni che vanno eseguite con attenzione. SKF ha sviluppato delle attrezzature specifiche per assicurare che la pressione di inserimento del cuscinetto nel giunto venga applicata nella zona corretta (anello esterno), per evitare il danneggiamento di componenti sensibili.
SKF Wheel tool

Caratteristiche e vantaggi

Attrezzatura di montaggio HBU 2.1 (VKN 600)

  • Attrezzatura per i cuscinetti ruota, per un montaggio facile e veloce dei cuscinetti ruota HBU 2.1 (compatti) di tutte le dimensioni.
  • Non è necessario rimuovere il sensore ABS o il giunto dall'auto.
  • Applica la pressione nella zona corretta (anello esterno), evitando di danneggiare i componenti sensibili.

Attrezzatura di smontaggio HBU 2.1 (VKN 601)

  • Attrezzatura per i cuscinetti ruota, per un montaggio facile e veloce dei cuscinetti ruota HBU 2.1 di tutte le dimensioni.
  • Le estensioni future renderanno lo strumento utilizzabile anche per diversi cuscinetti a tre e quattro bulloni HBU 2 e HBU 3.

Cilindro idraulico (VKN 602-1)

  • Estensione per le attrezzature per i cuscinetti ruota descritti sopra.
  • Cilindro idraulico leggero da 3 kg per un montaggio e smontaggio ancora più semplice (capacità di spinta e tiro da 18 tonnellate).