Maggiore stabilità per cambi a elevata densità di potenza

Cuscinetti trasmissione

La posizione esatta e il gioco corretto del cuscinetto trasmissione o del supporto riduttore forniscono un allineamento accurato e un rigido sostegno degli alberi di trasmissione. Questa precisione contribuisce a bassi livelli di rumorosità, vibrazioni e perdite di energia durante il funzionamento.
SKF transmission bearing car

Caratteristiche e prestazioni

  • I kit contengono un'unità di supporto cuscinetto in lamiera dotata di due cuscinetti radiali a sfere adiacenti.
  • Design OE esclusivo: disponibile per il Gruppo VAG su cambi manuali con 5/6 marce.
  • Installazione rapida: accoppiamento dell'unità direttamente nell'alloggiamento del cambio.
  • I cuscinetti sono pre-regolati, lubrificati e schermati: quindi nessuna riduzione del gioco né contaminazioni durante l'installazione.
  • Robusto supporto in lamiera d'acciaio:: mantiene le posizioni degli ingranaggi con precisione e migliora le maglie degli ingranaggi per una rumorosità e un attrito ridotti.
  • Geometria dell'alloggiamento insensibile alle variazioni termiche: assicura rigidezza e mantiene le prestazioni dei cuscinetti.