Kit top mount e Kit di protezione

SKF è all'avanguardia in ambito di innovazione, progettazione e produzione di cuscinetti per sospensioni per le principali case automobilistiche OE in tutto il mondo. In qualità di leader di mercato globale in questa settore, SKF offre un'ampia gamma di kit top mount per sospensioni e kit di protezione, garantendo componenti di qualità superiore che migliorano la manovrabilità del veicolo per un'esperienza di guida fluida, stabile e sicura. I nostri rigorosi centri di testing in tutto il mondo garantiscono che tutti i prodotti SKF soddisfino i più elevati standard di qualità e prestazioni. Inoltre, offriamo assistenza tecnica prontamente disponibile, con istruzioni di montaggio e bollettini tecnici accessibili tramite codici QR sull'etichetta della confezione per una maggiore praticità.
Top mount HC image

Kit top mount

Sostituire il cuscinetto e il top mount contemporaneamente e su entrambi i lati del veicolo è essenziale per ottenere il massimo del comfort, della stabilità e della sicurezza. Questi componenti ad alte prestazioni consentono al montante di ruotare in modo fluido, con un'efficace capacità di carico e di assorbimento dell'urto.

Caratteristiche e prestazioni

  • Top mount in gomma di alta qualità con inserti in metallo: consente di ridurre del 25% il livello di vibrazioni e del 20% lo sforzo di sterzata.
  • Design compatto e leggero: semplifica l'installazione e riduce l'attrito e i livelli di rumorosità per una guida confortevole.
  • Design di tenuta a elevate prestazioni di ultima generazione: i labbri di tenuta multipli in materiali elastomerico e i deflettori impediscono l'ingresso di agenti contaminanti per una maggiore durata del cuscinetto.

L'offerta SKF

  • I kit SKF includono cuscinetti per sospensioni, top mount, tampone in gomma* e dadi/bulloni di montaggio quando necessario.
  • Disponibili come unità pre-montate o componenti separati.
  • SKF consiglia di sostituire sempre contemporaneamente top mount e cuscinetti, per evitare che un’usura non uniforme determini riparazioni ripetute.
  • La gamma copre i principali modelli di auto Europee e Asiatiche attualmente in circolazione sulle nostre strade per quanto riguarda assale anteriore e posteriore.

*ove applicabile

Kit cuscinetti per sospensioni

Comfort, stabilità e sicurezza

I cuscinetti per le sospensioni servono come punti di articolazione superiore per il sistema di sterzo e permettono di sterzare e frenare in maniera più agile, in totale sicurezza.

Caratteristiche e prestazioni

  • Design compatto e leggero: semplifica l'installazione e riduce l'attrito e i livelli di rumorosità per una guida confortevole.
  • Acciaio temprato ad alto contenuto di cromo: assicura una maggiore rigidezza e stabilità per una maggiore durata di esercizio.
  • Piste oblique specificamente progettate per cuscinetti MacPherson robusti:migliorano la rigidezza consentendo un aumento del 40% della capacità di carico radiale dalla molla, per ottenere maggiore stabilità e ridurre i livelli di rumorosità.
  • Rondelle inferiori e superiori in plastica rinforzata e fibra di vetro: assicurano massima resistenza, semplicità di montaggio e peso ridotto.
  • Schermati e lubrificati a vita: grasso a elevate prestazioni resistente a umidità, vibrazioni e basse temperature (-40°C).
  • Design di tenuta a elevate prestazioni di ultima generazione: i labbri di tenuta multipli in materiali in elastomero e i deflettori impediscono l'ingresso di agenti contaminanti e favoriscono una maggiore durata del cuscinetto in condizioni gravose.
  • Robusta sede molla in metallo/rinforzata in plastica integrata: guida e supporta i carichi radiali e i carichi elastici assiali per maggiore rigidezza e minore rumorosità.

*In base alle specifiche OE

L'offerta SKF

  • I cuscinetti di qualità OE presentano caratteristiche specifiche per i diversi veicoli.
  • I kit sono disponibili in confezioni singole o doppie comprensive di tamponi in gomma*.
  • I cuscinetti SKF per le sospensioni MacPherson offrono una maggiore rigidezza, una guida più fluida e una potenza maggiore per resistere anche alle condizioni più estreme.
  • I cuscinetti testati nei centri di collaudo SKF sono efficaci anche in condizioni gravose e con temperature estreme. 

*ove applicabile

Kit di protezione

Soluzione completa per la riparazione delle sospensioni superiori

I kit sospensioni SKF comprendono tutti i principali componenti necessari, cuscinetto sospensioni, paracolpi e parapolvere.

Caratteristiche e prestazioni

  • Riparazioni veloci e precise
  • La gamma copre i design auto in cui i componenti sospensione superiori sono strettamente collegati.