Passa da rigato a riparato in meno di 5 minuti

Kit per la riparazione degli alberi con bussola antiusura Speedi SKF

I kit per la riparazione degli alberi SKF Speedi-sleeve, che sono formati da un sottile tubo in acciaio inossidabile e uno strumento di installazione, eliminano la necessità di ricorrere a costose e lunghe operazioni di rettifica.
Speedi-Sleeve-99250

Caratteristiche e prestazioni

  • Assicura una superficie di tenuta esterna ideale
  • Si installa senza rimuovere l’albero
  • Non richiede la modifica delle dimensioni della tenuta
  • Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304
  • Idoneo per diametri albero da 5" a 8" (da 12mm a 200mm)