Riparazioni semplificate e componenti protetti per gli organi di distribuzione e i sistemi ausiliari

Attrezzature per il gruppo motopropulsore

I motori di oggi richiedono l'uso di attrezzature speciali in modo che, una volta terminata la riparazione, la potenza del motore, il consumo di carburante e la durata utile rimangano invariati. A supporto degli autoriparatori, SKF ha sviluppato una gamma di attrezzature per il sistema di distribuzione e gli organi ausiliari che rende le riparazioni più facili e veloci. La attrezzature sono idonee per tutte le applicazioni più diffuse in Europa.
SKF engine timing tool

Caratteristiche e vantaggi

Attrezzature per la fasatura del motore (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 attrezzature per il motore per mantenere la sincronizzazione dell'albero a camme/albero a gomiti e riparare il sistema di distribuzione in maniera corretta e sicura.
  • Ogni kit comprende un codice QR per scaricare le istruzioni di montaggio passo-passo.

Attrezzatura per le pulegge ruota libera alternatore (VKN 350 e 351)

  • Attrezzatura per le pulegge ruota libera alternatore (FAPU) per installarle e rimuoverle in maniera corretta senza danneggiare i componenti circostanti.
  • Per sostituire qualsiasi FAPU sul mercato europeo sono sufficienti due kit.

Attrezzo per cinghie elastiche (VKN 300)

  • Attrezzatura per il sistema degli organi ausiliari per bloccare puleggia e cinghia, rendendo il montaggio della cinghia elastica semplice e veloce