Veicoli passeggeri

Sensori di ossigeno SKF

Potenziare i motori per ottenere le massime prestazioni
Oxygen sensor

Caratteristiche e vantaggi

  • Ingegneria di precisione: I nostri sensori di ossigeno per autoveicoli sono progettati con precisione per restituire letture accurate che consentono di ottimizzare l'efficienza del carburante del tuo veicolo.
  • Prestazioni affidabili: I nostri sensori assicurano risultati coerenti e affidabili per garantire il funzionamento fluido del tuo veicolo.
  • Conformità in materia di emissioni: I nostri sensori soddisfano rigorosi standard per le emissioni per consentire prestazioni rispettose dell’ambiente.
  • Assistenza professionale: Approfitta del supporto del team di SKF

Perché


Determinano, in tempo reale, il corretto rapporto aria-carburante di un motore a combustione, mantenendo il giusto equilibrio tra aria e carburante per ottenere emissioni ottimali. Il sistema di scarico dipende dal sensore di ossigeno, poiché una combustione impropria danneggia i suoi componenti.

Sintomi di un sensore di ossigeno difettoso

  • La spia del motore viene mostrata sul cruscotto.
  • L'auto va a scatti all'avviamento
  • Consumo di carburante insolitamente elevato
  • Bassa potenza del motore in fase di accelerazione
  • Aumento delle emissioni di gas tossici

I motivi per cui si può verificare un guasto

  • Cortocircuiti interni ed esterni
  • Mancanza di messa a terra/tensione
  • Surriscaldamento
  • Depositi/contaminazione
  • Danni meccanici
  • Uso di combustibili al piombo/additivi

Perché è importante la sua sostituzione

Un sensore di ossigeno difettoso non può essere riparato. Deve essere sostituito e la mancata sostituzione comporta:

  • Riduzione del risparmio sul consumo di carburante
  • Emissioni più elevate e danni ad altri componenti (ad esempio, surriscaldamento del catalizzatore)
  • Si consiglia di sostituire i sensori di ossigeno in coppia, entrambi a monte o entrambi a valle, per i sensori di ossigeno anteriori e posteriori

Per garantire un collegamento affidabile, SKF offre sensori specifici per il veicolo per facilitare l'installazione.