Grasso di qualità superiore in confezioni singole o multiple

Grasso

Il grasso SKF è un prodotto a base di olio minerale, con litio complesso. Adatto per cuscinetti ruota, sospensioni del telaio, giunti cardanici e cuffie per giunti omocinetici per veicoli passeggeri, autocarri leggeri e veicoli commerciali. Il grasso SKF VKG1/VKG 1001 fornisce eccellenti proprietà di resistenza all'acqua e antiruggine. Buona stabilità meccanica ed eccellente stabilità all'ossidazione. Disponibili in grandezze differenti in base alle esigenze di riparazione. Il grasso per giunti omocinetici è disponibile in confezioni singole o multiple da 80 g.
Grease (1)

La pasta antisfregamento riduce la corrosione e facilita le riparazioni

Causata anche dalle oscillazioni e vibrazioni di minima entità, la ruggine da contatto può danneggiare i cuscinetti e rendere quasi impossibile lo smontaggio. La pasta antiruggine SKF consente di prolungare la durata di esercizio dei cuscinetti e ridurre i tempi e i costi di manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Riduzione della ruggine da contatto per agevolare lo smontaggio dei cuscinetti.
  • Rimozione più agevole di componenti industriali generici per molte applicazioni, ad esempio dadi, bulloni, flange, perni, cuscinetti, perni guida, raccordi, martinetti a vite, banchi di tornitura, bielle e alberi scanalati.