Riparazioni semplificate e componenti protetti per un risultato accurato e professionale

Attrezzature per gli organi di trasmissione

Per poter funzionare al meglio, il giunto omocinetico deve essere protetto da cuffie installate con estrema precisione. Installarle è spesso una procedura lunga e complessa, poiché il giunto omocinetico e l'albero di trasmissione devono essere scollegati. A supporto degli autoriparatori, SKF ha sviluppato degli strumenti che semplificano e velocizzano significativamente tale riparazione.
SKF Driveline tools

Caratteristiche e vantaggi

Attrezzo di serraggio universale (VKN 400)

  • Strumento per cuffie, per serrare e tagliare morsetti universali in maniera accurata e uniforme.
  • Alternativa professionale a forbici/taglierini standard.

Attrezzo per fascette (VKN 401)

  • Strumento di serraggio per chiudere le fascette delle cuffie con precisione.

Attrezzo per allargare le cuffie universali (VKN 402)

  • Divaricatore pneumatico per montare le cuffie universali (giunti omocinetici fino a 115 mm) senza smontare il giunto omocinetico o rimuovere l'albero motore dalla macchina.
  • Non è necessario nessuno sforzo fisico per espandere la cuffia.