Prodotti per organi di trasmissione SKF destinati al mercato autoricambi per il funzionamento regolare del sistema di trasmissione.  

Tecnologia innovativa per kit albero di trasmissione, giunti omocinetici e cuffie

I componenti SKF per trasmissioni, alberi di trasmissione e giunti omocinetici integrano una tecnologia all’avangurdia per ridurre l'attrito globale e mantenere il sistema motore in condizioni di efficienza operativa. La nostra gamma di prodotti, che comprende oltre 2.400 kit, copre fino al 73% del parco auto europeo, tra cui migliaia di prodotti per Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen e molti altri. I kit SKF giunti omocinetici e cuffie preassemblati e ingrassati garantiscono la rotazione completa del giunto ruota senza danneggiare le cuffie. I kit per il mercato autoricambi comprendono tutti i componenti necessari per eseguire riparazioni complete. I kit contengono inoltre tutti i componenti necessari per eseguire le riparazioni correttamente e in sicurezza (anelli di fermo, rondelle, ecc.).
SKF Driveline group

Kit albero di trasmissione

Trasmissione di potenza efficiente e duratura

I semiassi si utilizzano in auto dotate di un sistema di sospensioni indipendente. La funzione di questi componenti è trasferire la coppia motore o la potenza dal cambio al mozzo ruota a velocità costante senza variazioni dell’attrito o del gioco. Devono essere sufficientemente robusti da sopportare le sollecitazioni senza creare ulteriore inerzia a causa del peso dell’albero. Sebbene siano stati progettati per durare quanto il veicolo, spesso condizioni stradali o climatiche difficili possono danneggiarli prematuramente, soprattutto a causa della loro posizione esposta. Il due percento circa di tutti i veicoli deve sostituire almeno uno dei semiassi in un determinato anno. Nella sola Europa, ciò equivale a quattro milioni di auto all’anno.

Caratteristiche e prestazioni

  • Copertura di protezione laterale del riduttore: schermano e proteggono in maniera efficace i componenti interni.
  • Giunto omocinetico e cuffia pre-assemblati e ingrassati: assicurano che la rotazione completa del giunto ruota avvenga senza danneggiare la cuffia.
  • Morsetti metallici di alta qualità: per un'eccellente capacità di tenuta.
  • Alberi in acciaio rigidi e robusti:: assicurano una coppia duratura ed efficiente dal motore.
  • Anelli d’anello d'arresto in metallo, anelli di fermo e mollette di fissaggio in acciaio: componenti di sicurezza per garantire una riparazione completa e sicura.
  • Profili del semiasse progettati di precisione: assicurano una facile installazione e un collegamento stabile al giunto omocinetico.
  • Rondelle a basso attrito: protegge la flangia metallica e il giunto omocinetico lato cambio per una maggiore durata di esercizio.

L'offerta SKF

  • Gli alberi di trasmissione SKF sono nuovi, non ricondizionati e sono conformi agli standard OE.
  • Non sono richiesti depositi per semplificare i processi e ridurre i costi per meccanici e distributori.
  • Ogni kit comprende un semiasse pre-assemblato, giunti omocinetici interno ed esterno, cuffie, morsetti, ghiere e grasso.
  • Alberi di trasmissione assemblati con precisione, esecuzione di controlli qualità e collaudi per garantire prestazioni e materiali d'eccellenza.

Kit giunti cardanici

Fluido, silenzioso e progettato per durare

I giunti omocinetici trasferiscono la coppia dalla trasmissione alle ruote a velocità costante, consentendo contemporaneamente il movimento della sospensione. Data la loro posizione esposta, sono necessari controlli regolari per garantire la sicurezza del veicolo.

Caratteristiche e prestazioni

  • Trattamento di fosfatazione superficiale: assicura eccellente protezione dalla corrosione.
  • Filettatura e scanalature stelo lato ruota: realizzate grazie a speciali processi di produzione per assicurare robustezza e lunga durata di esercizio.
  • Gestione professionale dell'interfaccia: assicura che il mozzo della ruota e i giunti omocinetici siano calibrati con precisione per massime prestazioni.
  • Giunto omocinetico con campana monoblocco: quindi niente linee di saldatura per un prodotto robusto, durevole e affidabile.
  • Parapolvere in metallo o plastica pre-assemblato: offre un’ulteriore protezione dalla contaminazione.
  • Grasso a base di litio in bisolfuro di molibdeno (MoS2) di alta qualità: lubrifica, protegge e tollera temperature estreme.
  • Gabbia lato ruota forgiata di precisione: assicura che l'albero di trasmissione aderisca perfettamente ma che sia di facile installazione.
  • Anello ABS pre-assemblato: incluso all'esterno della campana del giunto omocinetico.
  • Treppiedi lato riduttore: semplifica la riparazione del giunto omocinetico se la campana non è danneggiata.
  • Procedure di collaudo rigorose: I giunti omocinetici SKF sono realizzati per durare nel tempo. Il materiale, le proprietà di resistenza e la durata di esercizio assicurano prestazioni ottimali a lungo termine.

Kit cuffie

Eccellente protezione contro l'usura quotidiana

Le cuffie mantengono il grasso lubrificante in posizione e proteggono i giunti omocinetici dalla sporcizia e dall'ingresso di acqua, che con il tempo potrebbero causare danni o erosione.

Caratteristiche e prestazioni

  • Ultimi modelli in materiale termoplastico altamente resistente: assicurano una protezione più duratura.
  • Dimensioni e qualità dei materiali OE: assicurano massime prestazioni per il veicolo.
  • I kit comprendono componenti metallici per maggiore sicurezza (dadi/bulloni, anelli elastici, anelli di fermo, mollette di fissaggio, ecc.): scoraggiano il riutilizzo di pezzi vecchi che potrebbero compromettere la sicurezza.
  • Confezioni di grasso a base di litio in bisolfuro di molibdeno (MoS2): assicurano eccellenti livelli di lubrificazione, proprietà anti-corrosive e capacità di sopportare carichi e temperature elevati.
  • Speciale design "ripiegabile" SKF con creste estese: consente sterzature difficili del veicolo senza schiacciare e danneggiare la cuffia.
  • Diametro labbro esterno più ampio: semplifica il taglio cuffia e contribuisce a mantenere i morsetti in posizione più a lungo.
  • Mescola in gomma elastica di alta qualità: sostituzione semplificata senza rimuovere il giunto omocinetico dall'albero o l'albero dal veicolo.
  • Confezioni multiple: disponibilità di confezioni da 12 pezzi per i veicoli passeggeri, che consentono di semplificare lo stoccaggio e ridurre i costi.

L'offerta SKF

  • Realizzate in gomma di alta qualità o materiali termoplastici per una maggiore resistenza e una lunga durata di esercizio.
  • Cuffie universali e semi-universali montate sul 90% del parco circolante europeo.
  • Progettate e prodotte nel rispetto degli standard OE per garantire riparazioni sempre veloci, sicure e flessibili, eccellente capacità di tenuta e protezione del giunto omocinetico.
  • I kit sono comprensivi di fascette, grasso lubrificante e altri componenti di sicurezza.
  • Sistemi di serraggio SKF disponibili per assicurare un'installazione completa e maggiore protezione.
  • Disponibilità sia in formato singolo che in confezioni multiple.

Cuffie universali e semi-universali

Caratteristiche e prestazioni

  • Speciale design "ripiegabile" SKF con creste estese: consente sterzature difficili del veicolo senza schiacciare e danneggiare la cuffia.
  • Diametro labbro esterno più ampio: semplifica il taglio cuffia e contribuisce a mantenere i morsetti in posizione più a lungo.
  • Mescola in gomma elastica di alta qualità: sostituzione semplificata senza rimuovere il giunto omocinetico dall'albero o l'albero dal veicolo.
  • Confezioni multiple: disponibilità di confezioni da 12 pezzi per i veicoli passeggeri, che consentono di semplificare lo stoccaggio e ridurre i costi.
  • Confezioni di grasso a base di litio in bisolfuro di molibdeno (MoS2): assicurano eccellenti livelli di lubrificazione, proprietà anti-corrosive e capacità di sopportare carichi e temperature elevati.

L'offerta SKF

  • Cuffie universali e semi-universali montate sul 90% del parco circolante europeo.
  • Sistemi di serraggio SKF disponibili per assicurare un'installazione completa e maggiore protezione.
  • Divaricatore per cuffie SKF disponibile per le cuffie universali.
  • Disponibilità sia in formato singolo che in confezioni multiple.