Le soluzioni orientabili di SKF garantiscono prestazioni fluide e una maggiore durata di esercizio

Cuscinetti per distacco frizione: qualità professionale

La tecnologia delle frizioni si è sviluppata drasticamente negli anni, dal cuscinetto a sfera singola all'azionamento concentrico e alla tecnologia a doppia frizione unica e a secco dei veicoli più moderni in circolazione sulle nostre strade.
Clutch release bearing

Caratteristiche e vantaggi

  • Il design auto-allineante permette un controllo fluido dell'innesto/disinnesto della frizione.
  • Una soluzione compatta, leggera e a basso attrito: riduce le emissioni di CO2 e limita le perdite di potenza.
  • Lubrificato e a tenuta a vita: protegge l'area di lavoro dei cuscinetti dalle particelle del disco della frizione e dall'inquinamento esterno.
  • Tenuta singola o doppia in gomma di qualità superiore: resiste alle temperature di esercizio, impedisce l'ingresso di agenti contaminanti e preserva la qualità del lubrificante.
  • Piste in acciaio temprate al cromo: per mantenere elevate capacità di carico e rigidezza del cuscinetto e per un'operatività fluida della frizione.
  • Bussola in plastica rinforzata con MOS2*: assicura rigidezza e un tubo di guida a scorrimento facilitato, con riduzione del rumore.
  • Robusta piastra posteriore in metallo temprata: consente carichi pesanti per prolungare la durata di esercizio.
  • Cuscinetti testati in base a specifiche OE: assicurano eccellenti prestazioni con temperature, carichi e velocità elevati.
  • Forniamo cuscinetti frizione OE per Peugeot, Citroën, Audi, Renault e GM.
  • Oltre 140 diversi kit di cuscinetti frizione con azionamento a forcella disponibili.
  • I cuscinetti sono pronti da installare.

*Lubrificante al bisolfuro di molibdeno