Linea di cuscinetti ruota SKF per auto classiche

È classica, rendila eterna

Competenze SKF di livello OE in ambito di auto classiche grazie al suo retaggio nel settore Automotive:
Product-assortement_classic

Caratteristiche e vantaggi

  • Kit Classic premium completo: cuscinetti ruota SKF di qualità OE, dispositivi di fissaggio, tecnologia dei grassi SKF (se necessaria), agente anti-sfregamento, istruzioni di montaggio stampate e certificato di autenticità
  • Accattivante confezione SKF con design vintage e che assicura maggiore protezione dei componenti
  • Confezione speciale ed esclusiva sul mercato con spessori personalizzati in base al diametro del cuscinetto
  • Gamma dedicata per le più popolari auto classiche iconiche e prestigiose
  • TUTTU i componenti dei cuscinetti ruota SKF sono progettati al 100% per l'applicazione, in base alle sole specifiche OE e sono dotati di tutti gli accessori necessari per garantire un montaggio di qualità OEM

Attestato

SKF lancia kit cuscinetti ruota per le auto classiche

Una gamma di componenti affidabili per le auto classiche: Per garantire il buon funzionamento delle auto classiche è essenziale effettuare le riparazioni utilizzando componenti di primo equipaggiamento.

Caratteristiche e prestazioni

  • Robusta confezione premium per una protezione ottimizzata dei componenti
  • Certificato di componente di primo equipaggiamento con approvazione controllo qualità SKF e codice QR per accedere a tutte le informazioni sul kit. Spazio dedicato per il timbro del meccanico, la data di riparazione e il chilometraggio per consentire la totale tracciabilità della riparazione che aggiunge valore all'auto
  • Cuscinetti SKF Explorer che assicurano migliori prestazioni e riduzione delle emissioni di CO2
  • Catalogazione specifica con collegamento di alta qualità per applicazioni OE più datate per un'identificazione rapida e sicura dei componenti
  • Spessori di alta qualità personalizzati in base al diametro del cuscinetto