Il movimento perfetto è quello che si arresta quando lo desideri

Sistema frenante SKF

SKF è un pilastro del settore automobilistico e leader indiscusso in ambito di cuscinetti e mozzi cuscinetti ruota. Oggi il principale produttore di cuscinetti per ruote sta introducendo sul mercato un nuovo impianto frenante, costruito e testato per superare gli standard di qualità OEM.
Braking system landing page

Pastiglie dei freni

Grazie all’esperienza acquisita in oltre un secolo in ambito di prestazioni di rotazione per OE e Aftermarket, SKF lancia ora una gamma completa di pastiglie per freni SKF.

Caratteristiche e prestazioni

Trattamento ad altissima temperatura per prestazioni di frenata eccellenti.

Per garantire il controllo assoluto, le pastiglie per freni SKF sono dotate di un rivestimento superficiale che migliora l’assestamento tra pastiglie e dischi già dalle prime frenate.

I componenti in ceramica inclusi assicurano:

  • Minore produzione di polvere,
  • Eccellente durata di esercizio,
  • Livelli minimi di rumorosità

Dischi dei freni

Caratteristiche e prestazioni

Tecnologia dei freni all'avanguardia per un'esperienza di frenata di precisione.

  • Certificazione ECE-R90​
  • Rivestimento anti-corrosione 
  • Elevata resistenza al calore
  • Esperienza di guida sicura
  • Elevata durata di esercizio