Ottima efficienza di raffreddamento del motore e prestazioni sostenibili

Kit pompa acqua

La pompa acqua è il cuore dei sistemi di raffreddamento. Un flusso impeccabile del giusto refrigerante attraverso il blocco motore, radiatore e tubi flessibili è importante per mantenere basse le temperature di esercizio e assicurare prestazioni ottimali dei motori di grandi dimensioni per carichi elevati.
SKF water pump truck

L'offerta SKF

  • La gamma include oltre 100 diversi cuscinetti che coprono i maggiori modelli di autocarri nel parco circolante europeo.
  • I cuscinetti per gli organi di trasmissione sono disponibili come componenti sciolti pronti da installare.

Caratteristiche e prestazioni

  • Design resistente all'usura: idonee per ambienti gravosi in presenza di contaminazione
  • Testate per resistenza a lungo termine e qualità: testate sottovuoto per evitare perdite. Tutte le pompe sono conformi alla normativa di qualità DIN EN 9001:2000
  • Flusso e pressione del refrigerante specifici per il motore: assicurano la protezione di altri componenti del motore, grazie al funzionamento fluido e alle prestazioni affidabili.