Concepiti con precisione per prestazioni di altrettanta precisione

Cuscinetti per trasmissione

In qualità di fornitore OE di Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI e Iveco, forniamo cuscinetti per trasmissioni di qualità originale alle flotte del mercato dei ricambi. Miglioramenti nella performance hanno portato a migliori prestazioni dei cuscinetti, durata di esercizio prolungata ed efficienza operativa aumentata.
Transmission bearing

Caratteristiche e prestazioni

  • Realizzati con un acciaio estremamente puro: consente una resistenza e una durata eccezionali (fino a 65 HRC sulla scala Rockwell).
  • Piste temprate a induzione di precisione: evitano le fratture del mozzo per aumentare la durata di esercizio e la sicurezza.
  • Processi di produzione di alta precisione: assicurano una variazione dimensionale e uno scostamento molto bassi dei parametri dell'anello e dei rulli
  • Precisione secondo classi di tolleranza ristrette: per un elevato grado di rigidezza, bassi livelli di rumorosità e vibrazioni e un'eccezionale durata operativa di cuscinetti e ingranaggi.
  • Area di contatto estremità rulli/flangia esclusiva: regola la pellicola lubrificante sulle piste anche a basse velocità, evitando picchi di temperatura durante il rodaggio e il funzionamento.
  • Topografia della superficie di rulli e anelli: contribuisce alla formazione immediata di un film lubrificante, un requisito essenziale per precarichi elevati.

L'offerta SKF

  • La gamma include oltre 100 diversi cuscinetti che coprono i maggiori modelli di autocarri nel parco circolante europeo.
  • I cuscinetti per gli organi di trasmissione sono disponibili come componenti sciolti pronti da installare.