Soluzioni di tenuta all'avanguardia in grado di offrire altissimi livelli di protezione e ridurre i tempi di fermo della flotta

Tenute dei cuscinetti ruota

Per le proprie tenute, SKF sviluppa materiali e design del labbro di tenuta avanzati, che garantiscono basso attrito ed eccellente funzione di esclusione degli agenti contaminanti, consentendo di prolungare la durata di esercizio. I design delle tenute sono applicabili a un ampio spettro di prodotti per cuscinetti ruota per veicoli commerciali
Truck Seal

Caratteristiche e vantaggi

  • Disponibili per autocarri, autobus, rimorchi e anche fuoristrada.
  • Labbri di esclusione radiali e assiali supplementari indipendenti: assicurano una funzione di esclusione degli agenti contaminanti superiore, con conseguente prolungamento della durata del cuscinetto.
  • Labbro di esclusione assiale caricato a molla brevettato: mantiene il carico del labbro per periodi di tempo più lunghi.
  • Configurazione esclusiva del labbro "R-Safe" caricato a molla: distribuisce il carico al labbro radiale e assiale per una migliore ritenzione.
  • Anello centrifugatore in acciaio inossidabile come superficie di scorrimento della tenuta: offre una superficie di scorrimento esente da corrosione per prolungare la durata di esercizio della tenuta.
  • Materiali elastomerici ottimizzati per ridurre l'attrito: riduce la temperatura del sotto-labbro, con conseguente riduzione dell'attrito e delle perdite di potenza.